Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
80-6109-8431-4
Couleur | Jaune|rouge | Connexion (composants) | Auto-dénudage | N° de pièce du fabricant | 80-6109-8431-4 |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale max. (rigide)(mm²) | 16 | Section transversale max. (flexible)(mm²) | 16 | Section transversale min. (rigide)(mm²) | 2 |
Section transversale min. (flexible)(mm²) | 2 | Tension nominale(V) | 600 | Nombre de broches | 2 |
Type de produit | Connecteur principal | Plage de température(°C) | jusqu'à +105 | Type (type de fabricant) | 80-6109-8431-4 |
Vous vous trouvez sur la page de Connecteur principal, le numéro d'article est le suivant: 80-6109-8431-4.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 80-6109-8431-4.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles