Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
382-2005
Épaisseur de carte (max.)(mm) | 3.1 | Couleur | Bleu | Compatible avec (détails) | M6 filetages |
---|---|---|---|---|---|
Sans halogène | Non | N° de pièce du fabricant | 382-2005 | Trou de montage | 9.5 mm |
Taille du produit (hauteur)(mm) | 12.8 | Taille du produit (Ø)(mm) | 12.3 | Type de produit | Écrou cage |
Type (type de fabricant) | 382-2005 |
Vous vous trouvez sur la page de Écrou cage, le numéro d'article est le suivant: 382-2005.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 382-2005.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles