Réducteur de tension

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

317-2235-001

Référence pièce
317-2235-001
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

0.88 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Épaisseur de carte (max.)(mm) 2.8 Diamètre de câble(mm) 21 x 17 Ø de serrage(mm) 21
Couleur Noir Pour diamètre de câble(mm) 21 x 17 Sans halogène Non
N° de pièce du fabricant 317-2235-001 Matériau (détails) Répertorié PA UL. Matériau Polyamide
Type de produit Réducteur de tension Ø de borne (max.)(mm) 17 Type (type de fabricant) 317-2235-001

Vous vous trouvez sur la page de Réducteur de tension, le numéro d'article est le suivant: 317-2235-001.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 317-2235-001.

Assistance technique