Inscription
Configurer

Bouchon d'isolation

Référence pièce:

encore indéterminée. 11 références possibles.
    Quantité :

    Liste des numéros de pièces

    Nombre d’articles

    Épaisseur de carte (max.)

    (mm)

    N° de pièce du fabricant

    Trou de montage

    Taille du produit (hauteur)

    (mm)

    Taille du produit (Ø)

    (mm)

    Ø de borne (max.)

    (mm)

    Type (type de fabricant)

    Quantité minimale de commande
    1.6
    MP01010
    4.7 mm
    6
    6.3
    3.2
    MP01010
    1 pièces
    1.6
    MP01015
    7.9 mm
    6
    9.5
    6.4
    MP01015
    1 pièces
    1.6
    MP01040
    13.5 mm
    6.3
    15.1
    10.3
    MP01040
    1 pièces
    3.2
    MP03753
    9.5 mm
    10.3
    11.9
    4.8
    MP03753
    1 pièces
    3.2
    MP04375
    11.1 mm
    10.3
    13.5
    7.9
    MP04375
    1 pièces
    3.2
    MP07509
    19.1 mm
    10.3
    21.4
    14.3
    MP07509
    1 pièces
    3.2
    MP10012
    25.4 mm
    11.5
    28.6
    19.1
    MP10012
    1 pièces
    3.2
    MP10913
    27.8 mm
    11.5
    30.9
    20.6
    MP10913
    1 pièces
    3.2
    MP15018
    38.1 mm
    11.5
    40.9
    28.6
    MP15018
    1 pièces
    3.2
    MP17522
    44.4 mm
    11.5
    47.6
    34.9
    MP17522
    1 pièces
    3.2
    MP20026
    50.8 mm
    11.5
    54
    41.3
    MP20026
    1 pièces
    Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC)
    Jour d'expédition standard
    0.23 €
    ( 0.27 € )
    3 jours ouvrables
    0.24 €
    ( 0.29 € )
    3 jours ouvrables
    0.28 €
    ( 0.33 € )
    3 jours ouvrables
    0.20 €
    ( 0.24 € )
    3 jours ouvrables
    0.20 €
    ( 0.24 € )
    3 jours ouvrables
    0.32 €
    ( 0.38 € )
    3 jours ouvrables
    0.45 €
    ( 0.54 € )
    3 jours ouvrables
    0.45 €
    ( 0.54 € )
    3 jours ouvrables
    0.73 €
    ( 0.87 € )
    3 jours ouvrables
    0.95 €
    ( 1.13 € )
    3 jours ouvrables
    0.95 €
    ( 1.13 € )
    3 jours ouvrables