Capuchon d'isolation ouvert sur le côté

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
H-2867
H-2869
H-2871
H-2873
H-2874
H-2878
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
N° de pièce du fabricant Trou de montage Taille du produit (Ø)
(mm)
Ø de borne (max.)
(mm)
Type (type de fabricant)

0.24 €

1 Disponible 3 jours H-286711.1 mm23.417.1H-2867

0.24 €

1 Disponible 3 jours H-286914.3 mm20.213.9H-2869

0.20 €

1 Disponible 3 jours H-287112.7 mm14.37.9H-2871

0.36 €

1 Disponible 3 jours H-287319 mm16.39.9H-2873

0.55 €

1 Disponible 3 jours H-287422.2 mm12.37.9H-2874

0.60 €

1 Disponible 3 jours H-287825.4 mm10.320.2H-2878

Loading...

  1. 1

Informations de base

Épaisseur de carte (max.)(mm) 3.2 Caractéristiques de boîtier ouvert Couleur Noir
Sans halogène Non Matériau Polyamide Température max.(°C) +105
Température min.(°C) -30 Taille du produit (hauteur)(mm) 10.3 Type de produit Passe-fils isolé

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique