Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1028-01 |
1097-01 |
1098-01 |
1099-01 |
132-7669-001 |
132-7673-001 |
132-7675-001 |
132-7677-001 |
AF0750 |
AF0812 |
AF1000 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Épaisseur de carte (max.) (mm) | Caractéristiques de boîtier | Ø de serrage (mm) | Compatible avec (détails) | N° de pièce du fabricant | Matériau (détails) | Matériau | Température max. (°C) | Température min. (°C) | Trou de montage | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Taille du produit (Ø) (mm) | Normes | Ø de borne (max.) (mm) | Type (type de fabricant) | Type (divers) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.05 € | 1 | Disponible | 3 jours | 2.8 | Trou fendu | 8.3 | - | 1028-01 | - | PVC | +60 | -30 | - | 6.3 | 17 | 35 | - | - | 26.6 | 1028-01 | Épaisseur de membrane 1 mm | |
3.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | 2.5 | Trou fendu | 8 | - | 1097-01 | - | PVC | +60 | -30 | - | 6 | 16 | 29 | - | - | 21 | 1097-01 | Épaisseur de membrane 0,8 mm | |
5.75 € | 1 | Disponible | 3 jours | 2.5 | Trou fendu | 10 | - | 1098-01 | - | PVC | +60 | -30 | - | 7 | 19 | 42 | - | - | 33 | 1098-01 | Épaisseur de membrane 0,9 mm | |
7.88 € | 1 | Disponible | 3 jours | 2.5 | Trou fendu | 12 | - | 1099-01 | - | PVC | +60 | -30 | - | 9 | 23 | 57 | - | - | 46 | 1099-01 | Épaisseur de membrane 1 mm | |
0.08 € | 1 | Disponible | 3 jours | 1.6 | - | - | Pour des épaisseurs de Matériau jusqu'à 2,5 mm. | 132-7669-001 | Polyamide | Polyamide | - | - | - | 10.3 | - | - | 9.5 | - | - | 132-7669-001 | - | |
0.08 € | 1 | Disponible | 3 jours | 1.6 | - | 3.8 | Câble ruban | 132-7673-001 | Polyamide | Polyamide | - | - | - | 10.3 | - | - | 12.7 | - | 7.8 | 132-7673-001 | - | |
0.08 € | 1 | Disponible | 3 jours | 1.6 | - | 6.4 | Pour des épaisseurs de Matériau jusqu'à 2,5 mm. | 132-7675-001 | Polyamide | Polyamide | - | - | - | 11.1 | - | - | 12.7 | - | 7.4 | 132-7675-001 | - | |
0.17 € | 1 | Disponible | 3 jours | 1.6 | - | 8.3 | Pour des épaisseurs de Matériau jusqu'à 1,6 mm. | 132-7677-001 | Polyamide | Polyamide | - | - | - | 14.7 | - | - | 15.9 | - | 9.1 | 132-7677-001 | - | |
0.20 € | 1 | Disponible | 3 jours | 3.2 | - | - | - | AF0750 | PA 6.6 | Polyamide | - | - | 19 mm | 9.9 | - | - | 21.8 | UL94-V2 (HE-01) | 12.7 | AF0750 | - | |
0.20 € | 1 | Disponible | 3 jours | 3.2 | - | - | - | AF0812 | PA 6.6 | Polyamide | - | - | 22.2 mm | 9.9 | - | - | 22.6 | UL94-V2 (HE-01) | 12.7 | AF0812 | - | |
0.24 € | 1 | Disponible | 3 jours | 3.2 | - | - | - | AF1000 | PA 6.6 | Polyamide | - | - | 25.4 mm | 11.5 | - | - | 26.9 | UL94-V2 (HE-01) | 19 | AF1000 | - |
Loading...
Couleur | Noir | Sans halogène | Non | Type de produit | Passe-fils |
---|
Configurer
Propriétés de base
Épaisseur de carte (max.)(mm)
Caractéristiques de boîtier
Ø de serrage(mm)
Compatible avec (détails)
N° de pièce du fabricant
Matériau (détails)
Matériau
Température max.(°C)
Température min.(°C)
Trou de montage
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Taille du produit (longueur)(mm)
Taille du produit (Ø)(mm)
Normes
Ø de borne (max.)(mm)
Type (type de fabricant)
Type (divers)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles