Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
300 1155 |
300 1201 |
300 1218 |
300 1238 |
300 1241 |
300 1498 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Épaisseur de carte (max.) (mm) | Ø de serrage (mm) | N° de pièce du fabricant | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (Ø) (mm) | Ø de borne (max.) (mm) | Type (type de fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.32 € | 1 | Disponible | 3 jours | 4 | 6.4 | 300 1155 | 11.1 | 12.7 | 7.4 | 300 1155 | |
0.17 € | 1 | Disponible | 3 jours | 1.6 | 8.3 | 300 1201 | 14.7 | 15.9 | 9.1 | 300 1201 | |
0.40 € | 1 | Disponible | 3 jours | 1.6 | - | 300 1218 | 14.7 | 15.9 | 7.6 | 300 1218 | |
0.31 € | 1 | 3 jours | 3.2 | 9.1 | 300 1238 | 19 | 19 | 10.9 | 300 1238 | ||
0.31 € | 1 | 3 jours | 3.2 | 8.3 | 300 1241 | 19 | 22.2 | 9.1 | 300 1241 | ||
0.95 € | 1 | Disponible | 3 jours | 3.2 | 10.8 | 300 1498 | 20 | 22.2 | 12.1 | 300 1498 |
Loading...
Couleur | Blanc | Compatible avec (détails) | Câble rond | Sans halogène | Non |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | Polyamide | Type de produit | Réducteur de tension |
Configurer
Propriétés de base
Épaisseur de carte (max.)(mm)
Ø de serrage(mm)
N° de pièce du fabricant
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (Ø)(mm)
Ø de borne (max.)(mm)
Type (type de fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles