Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
8156120110 |
8156120145 |
8156120170 |
8156120215 |
8156120270 |
8156120325 |
8156120380 |
8156120660 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | ⌀ de câble (max.) (mm) | Gamme de forfaits ⌀ | Diamètre de plaque de serrage (mm) | N° de pièce du fabricant | Matériau (détails) | Type (type de fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.73 € | 1 | Disponible | 7 jours | 110 | 60 à 110 mm | 60 - 110 | 8156120110 | Acier | 8156120110 | |
6.32 € | 1 | Disponible | 3 jours | 145 | 60 à 145 mm | 60 - 145 | 8156120145 | Acier | 8156120145 | |
7.40 € | 1 | Disponible | 3 jours | 170 | 60 à 170 mm | - | 8156120170 | - | 8156120170 | |
7.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | 215 | 60 à 215 mm | 60 - 215 | 8156120215 | Acier | 8156120215 | |
10.05 € | 1 | Disponible | 3 jours | 270 | 60 à 270 mm | 60 - 270 | 8156120270 | Acier | 8156120270 | |
10.05 € | 1 | Disponible | 3 jours | 325 | 60 à 325 mm | 60 - 325 | 8156120325 | Acier | 8156120325 | |
11.68 € | 1 | Disponible | 3 jours | 380 | 60 à 380 mm | 60 - 380 | 8156120380 | Acier | 8156120380 | |
14.89 € | 1 | Disponible | 3 jours | 660 | 60 à 660 mm | 60 - 660 | 8156120660 | Acier | 8156120660 |
Loading...
Diamètre de câble (min.)(mm) | 60 | Caractéristiques du support de câble | + libération rapide | Sans halogène | Non |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | Acier | Taille du produit (largeur)(mm) | 9 | Type de produit | Collier de flexible |
En conformité avec la directive RoHS | Oui |
Configurer
Propriétés de base
⌀ de câble (max.)(mm)
Gamme de forfaits ⌀
Diamètre de plaque de serrage(mm)
N° de pièce du fabricant
Matériau (détails)
Type (type de fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles