Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3627000017 |
3627000022 |
3627000026 |
3627000033 |
3627000043 |
3627000050 |
3627000060 |
3627000070 |
3627000090 |
3627000100 |
3627000110 |
3627000120 |
3627000130 |
3627000140 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre de câble (min.) (mm) | ⌀ de câble (max.) (mm) | Gamme de forfaits ⌀ | Diamètre de plaque de serrage (mm) | N° de pièce du fabricant | Type (type de fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.87 € | 1 | Disponible | 3 jours | 12 | 22 | 12 à 22 mm | 12 - 22 | 3627000017 | 3627000017 | |
5.79 € | 1 | Disponible | 3 jours | 16 | 27 | 16 à 27 mm | 16 - 27 | 3627000022 | 3627000022 | |
6.87 € | 1 | Disponible | 3 jours | 20 | 32 | 20 à 32 mm | 20 - 32 | 3627000026 | 3627000026 | |
7.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | 25 | 40 | 25 à 40 mm | 25 - 40 | 3627000033 | 3627000033 | |
5.79 € | 1 | Disponible | 3 jours | 35 | 50 | 35 à 50 mm | 35 - 50 | 3627000043 | 3627000043 | |
6.32 € | 1 | Disponible | 3 jours | 40 | 60 | 40 à 60 mm | 40 - 60 | 3627000050 | 3627000050 | |
7.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | 50 | 70 | 50 à 70 mm | 50 - 70 | 3627000060 | 3627000060 | |
7.40 € | 1 | Disponible | 3 jours | 60 | 80 | 60 à 80 mm | 60 - 80 | 3627000070 | 3627000070 | |
9.00 € | 1 | Disponible | 3 jours | 80 | 100 | 80 à 100 mm | 80 - 100 | 3627000090 | 3627000090 | |
9.52 € | 1 | Disponible | 3 jours | 90 | 110 | 90 à 110 mm | 90 - 110 | 3627000100 | 3627000100 | |
9.52 € | 1 | Disponible | 3 jours | 100 | 120 | 100 à 120 mm | 100 - 120 | 3627000110 | 3627000110 | |
10.61 € | 1 | Disponible | 3 jours | 110 | 130 | 110 à 130 mm | 110 - 130 | 3627000120 | 3627000120 | |
12.73 € | 1 | Disponible | 3 jours | 120 | 140 | 120 à 140 mm | 120 - 140 | 3627000130 | 3627000130 | |
10.05 € | 1 | Disponible | 3 jours | 130 | 150 | 130 à 150 mm | 130 -150 | 3627000140 | 3627000140 |
Loading...
Caractéristiques du support de câble | Tête hexagonale fendue | Sans halogène | Non | Matériau (détails) | Acier chromé |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | Acier | Taille du produit (largeur)(mm) | 14.3 | Type de produit | Collier de flexible |
En conformité avec la directive RoHS | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre de câble (min.)(mm)
⌀ de câble (max.)(mm)
Gamme de forfaits ⌀
Diamètre de plaque de serrage(mm)
N° de pièce du fabricant
Type (type de fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles