Collier de serrage de tube

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1128124013
1128124014
1128124015
1128124016
1128124017
1128124018
1128124019
1128124020
1128124021
1128124022
1128124023
1128124024
1128124026
1128124027
1128124028
1128124030
1128124032
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
⌀ de câble (max.)
(mm)
Gamme de forfaits ⌀ Diamètre de plaque de serrage
(mm)
Couleur N° de pièce du fabricant Type (type de fabricant)

1.85 €

1 Disponible 3 jours 1313 mm max.13 - 14.5Marron1128124013FBS 13/12

2.07 €

1 Disponible 3 jours 1414 mm max.14 - 15.8Vert1128124014FBS 14/12

2.07 €

1 Disponible 3 jours 1515 mm max.15 - 16.8Bleu1128124015FBS 15/12

2.07 €

1 Disponible 3 jours 1616 mm max.16 - 17.5Vert1128124016FBS 16/12

2.07 €

1 Disponible 3 jours 1717 mm max.17 - 18.5Gris1128124017FBS 17/12

2.60 €

1 Disponible 10 jours 1818 mm max.18 - 19Marron1128124018FBS 18/12

2.91 €

1 Disponible 3 jours 1919 mm max.19 - 20Noir1128124019FBS 19/12

3.12 €

1 Disponible 3 jours 2020 mm max.20 - 21.6Bleu1128124020FBS 20/12

3.44 €

1 Disponible 3 jours 2121 mm max.21 - 22.5Vert1128124021FBS 21/12

3.64 €

1 Disponible 3 jours 2222 mm max.22 - 24.5Gris1128124022FBS 22/12

3.64 €

1 Disponible 3 jours 2323 mm max.23 - 24.7-1128124023FBS 23/12

3.64 €

1 Disponible 3 jours 2424 mm max.24 - 26Jaune1128124024FBS 24/12

3.96 €

1 Disponible 18 jours 2626 mm max.26 - 28Gris1128124026FBS 26/12

3.96 €

1 Disponible 3 jours 2727 mm max.27 - 29Vert1128124027FBS 27/12

4.48 €

1 Disponible 3 jours 2828 mm max.28 - 30.5Gris1128124028FBS 28/12

5.05 €

1 Disponible 3 jours 3030 mm max.30 - 32.5Bleu1128124030FBS 30/12

5.05 €

1 Disponible 3 jours 3232 mm max.32 -34.5Marron1128124032FBS 32/12

Loading...

  1. 1

Informations de base

Sans halogène Non Matériau (détails) C 75 S Matériau Acier
Taille du produit (largeur)(mm) 12 Type de produit Collier de serrage En conformité avec la directive RoHS Oui

Assistance technique