Colliers de serrage fixation par vis + protection chloropène

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
9418912006
9418912007
9418912008
9418912009
9418912010
9418912011
9418912012
9418912013
9418912014
9418912015
9418912016
9418912017
9418912018
9418912019
9418912020
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
⌀ de câble (max.)
(mm)
Gamme de forfaits ⌀ N° de pièce du fabricant

2.60 €

1 Disponible 3 jours 66 mm max.9418912006

2.60 €

1 Disponible 3 jours 77 mm max.9418912007

2.60 €

1 Disponible 3 jours 88 mm max.9418912008

2.60 €

1 Disponible 3 jours 99 mm max.9418912009

2.91 €

1 Disponible 3 jours 1010 mm max.9418912010

2.60 €

1 Disponible 3 jours 1111 mm max.9418912011

2.91 €

1 Disponible 3 jours 1212 mm max.9418912012

2.91 €

1 Disponible 3 jours 1313 mm max.9418912013

2.91 €

1 Disponible 3 jours 1414 mm max.9418912014

2.91 €

1 Disponible 3 jours 1515 mm max.9418912015

2.91 €

1 Disponible 3 jours 1616 mm max.9418912016

2.91 €

1 Disponible 3 jours 1717 mm max.9418912017

2.91 €

1 Disponible 3 jours 1818 mm max.9418912018

2.91 €

1 Disponible 3 jours 1919 mm max.9418912019

2.91 €

1 Disponible 3 jours 2020 mm max.9418912020

Loading...

  1. 1

Informations de base

Caractéristiques du support de câble + protection chloropène Couleur Argent|Noir Méthode de fixation Fixation à vis
Sans halogène Non Matériau Acier Température max.(°C) +120
Température min.(°C) -40 Montage ⌀ (max.)(mm) 5.20 Taille du produit (largeur)(mm) 12
Type de produit Collier de flexible En conformité avec la directive RoHS Oui Type (type de fabricant) NORMAFIX

Assistance technique