Griffes de câble en fil d'acier galvanisé

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

142506

Référence pièce
142506
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

102.69 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Breaking load(kN) 18.8 Cable diameter(mm) 10 - 20 Product size (length)(mm) 900
Tensile force(kN) 9.4 Weight(g) 750.0

Vous vous trouvez sur la page de Griffes de câble en fil d'acier galvanisé, le numéro d'article est le suivant: 142506.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 142506.

Assistance technique