Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
7933110302 |
7933200502 |
7933300102 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Colour | Cross-section range | Cross section (mm²) | Cross section (max.) (mm²) | Hole Ø (mm) | Manufacturer part # | Min. cross section (mm²) | Thread size | Type (manufacturer type) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.48 € | 1 | Disponible | 3 jours | Red | 0.50 - 1.50 mm² | 0.5 - 1.5 | 1.50 | 5.3 | 7933110302 | 0.50 | M5 | 7933110302 | |
0.48 € | 1 | Disponible | 3 jours | Blue | 1.50 - 2.50 mm² | 1.5 - 2.5 | 2.50 | 4.3 | 7933200502 | 1.50 | M4 | 7933200502 | |
0.83 € | 1 | Disponible | 3 jours | Yellow | 4 - 6 mm² | 4 - 6 | 6 | 4.3 | 7933300102 | 4 | M4 | 7933300102 |
Loading...
Connection | - | Connector features | + heatshrink | Contact material | Cathode copper. tin plated |
---|---|---|---|---|---|
Insulation type | Partially insulated | Product type | U terminal | RoHS-compliant | Yes |
Shrink temperature(°C) | +100 - +200 | Support sleeve | No | Temperature range(°C) | 55 - +125 |
Configurer
Propriétés de base
Colour
Cross-section range
Cross section(mm²)
Cross section (max.)(mm²)
Hole Ø(mm)
Manufacturer part #
Min. cross section(mm²)
Thread size
Type (manufacturer type)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles