Jonction bout à bout avec la gaine thermorétractable

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
793100012
7931100302
7931200502
7931300102
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Colour Cross-section range Cross section
(mm²)
Inside diameter
(mm)
Manufacturer part # Min. cross section
(mm²)
Product size (length)
(mm)
Type (manufacturer type)

0.40 €

1 Disponible 3 jours Transparent0.10 mm² (min)0.1 - 0.517931000120.1031793100012

0.40 €

1 Disponible 3 jours Red0.50 mm² (min)0.5 - 1.51.479311003020.5037.57931100302

0.47 €

1 Disponible 3 jours Blue1.50 mm² (min)1.5 - 2.51.879312005021.5037.57931200502

0.71 €

1 Disponible 22 jours Yellow3 mm² (min)3 - 62.27931300102342.57931300102

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connection - Connector features + heatshrink Insulation type Insulated
Product type Butt joint RoHS-compliant Yes Shrink temperature(°C) +100 - +200

Assistance technique