Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
7934100302 |
7934200502 |
7934300102 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Colour | Cross-section range | Cross section (mm²) | Cross section (max.) (mm²) | Manufacturer part # | Min. cross section (mm²) | Type (manufacturer type) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.68 € | 1 | Disponible | 37 jours | Red | 0.50 - 1.50 mm² | 0.5 - 1.5 | 1.50 | 7934100302 | 0.50 | 7934100302 | |
0.73 € | 1 | Disponible | 3 jours | Blue | 1.50 - 2.50 mm² | 1.5 - 2.5 | 2.50 | 7934200502 | 1.50 | 7934200502 | |
0.77 € | 1 | Disponible | 37 jours | Yellow | 4 - 6 mm² | 4 - 6 | 6 | 7934300102 | 4 | 7934300102 |
Loading...
Connection angle(°) | 180 | Connection | - | Connector features | + heatshrink |
---|---|---|---|---|---|
Connector thickness(mm) | 0.8 | Connector width(mm) | 6.3 | Insulation type | Insulated |
Insulation material | Polyamide | Insulation (material) | Polyolefin irradiated | Product type | Blade receptacle |
Shrink temperature(°C) | +100 - +200 | Size | 6.3 x 0.8 mm | Support sleeve | No |
Temperature range(°C) | -55 - +125 ºC | Type (misc.) | 6.3 x 0.8 |
Configurer
Propriétés de base
Colour
Cross-section range
Cross section(mm²)
Cross section (max.)(mm²)
Manufacturer part #
Min. cross section(mm²)
Type (manufacturer type)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles