Coupe- Interrupteur 250 V AC

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
704467
704622
704722
704736
704753
704766
704781
704796
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre du bouton
(mm)
Connexion (composants) Connexion Type de contact Épaisseur du panneau avant
(mm)
Type d'éclairage Motif imprimé Motif imprimé Diamètre de l'évidement (détails)
(mm)
Diamètre d'évidement
(mm)
Courant de commutation (max.)
(A)
Courant de commutation
(A)
Tension de commutation
(V AC)
Plage de température
(°C)
Type Type (type de fabricant) Type (divers) Mécanisme de verrouillage

20.23 €

1 Disponible 3 jours 32Type C CEE 7/16 prise 2,8 mm-1 disjoncteur|1 fabricant1 - 6--Symbole de flèche-195-250--LAS1-BGQ-11TS-Tirer

8.93 €

1 Disponible 3 jours 40Fiche mâle CEE 7/16 type C 6,3 mm-1 disjoncteur|1 fabricant0.5 - 5--Symbole de flèche-225-250--LAS0-A3Y-11TS-Tourner

6.15 €

1 3 jours 30.8|30.8Type C CEE 7/16 prise 2,8 mmFiche plate. 2,8 × 0,5 mm1 disjoncteur|1 fabricant0.5 - 5LEDAucunSymbole de flèche161635250|250-25 - +55LAS1-BY-11TSALAS1-BY-11TSASPST-NO. SPST-NCTourner

12.67 €

1 Disponible 3 jours 30.8|30.8Type C CEE 7/16 prise 2,8 mmFiche plate. 2,8 × 0,5 mm2 disjoncteurs|2 fabricants0.5 - 5LEDAucunSymbole de flèche161635250|250-25 - +55LAS1-BY-22TSALAS1-BY-22TSADPST-NO / DPST-NCTourner

13.75 €

1 Disponible 3 jours 30.8|30.8Type C CEE 7/16 prise 2,8 mmFiche plate. 2,8 × 0,5 mm3 disjoncteurs|3 fabricants0.5 - 5LEDAucunSymbole de flèche161635250|250-25 - +55LAS1-BY-33TSALAS1-BY-33TSA3PST-NO / 3PST-NCTourner

10.56 €

1 Disponible 3 jours 31.8|31.8Type C CEE 7/16 prise 2,8 mmFiche plate. 2,8 × 0,5 mm1 disjoncteur|1 fabricant0.5 - 5AucunEMERGENCY STOPEMERGENCY STOP161635250|250-25 - +55LAS1-BY-11TSBLAS1-BY-11TSBSPST-NO. SPST-NCTourner

12.67 €

1 Disponible 3 jours 31.8|31.8Type C CEE 7/16 prise 2,8 mmFiche plate. 2,8 × 0,5 mm2 disjoncteurs|2 fabricants0.5 - 5AucunEMERGENCY STOPEMERGENCY STOP161635250|250-25 - +55LAS1-BY-22TSBLAS1-BY-22TSBDPST-NO. DPST-NCTourner

13.75 €

1 Disponible 3 jours 31.8|31.8Type C CEE 7/16 prise 2,8 mmFiche plate. 2,8 × 0,5 mm3 disjoncteurs|3 fabricants0.5 - 5AucunEMERGENCY STOPEMERGENCY STOP161635250|250-25 - +55LAS1-BY-33TSBLAS1-BY-33TSB3PST-NO. 3PST-NCTourner

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Rouge Durabilité 200000 cycles Fonctions (interrupteurs) verrou
Indice IP IP40 Type d'éclairage Aucun Température max.(°C) +55
Température min.(°C) -25 Type de produit Interrupteur d'arrêt En conformité avec la directive RoHS Oui

Assistance technique