Interrupteur d'arrêt d'urgence

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1602510
1602511
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type de contact Type (type de fabricant)

19.16 €

1 Disponible 3 jours 1 fabricant|1 disjoncteurTC-GQ22-A-11TSB203

21.29 €

1 Disponible 3 jours 2 fabricants|2 disjoncteursTC-GQ22-A-22TSB203

Loading...

  1. 1

Informations de base

Diamètre du bouton(mm) 28 Couleur Jaune|Rouge Connexion (composants) Cosse à souder
Indice IP IP65 Type d'éclairage Aucun Température max.(°C) +55
Température min.(°C) -25 Motif imprimé Symbole de flèche Type de produit Interrupteur d'arrêt
En conformité avec la directive RoHS Oui Courant de commutation (max.)(A) 5 Tension de commutation(V) 250
Mécanisme de verrouillage Tourner

Assistance technique