Connecteur à broches avec éjecteur (long)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1589784
1589786
1589789
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
N° de pièce du fabricant Broches par rangée Taille du produit (longueur)
(mm)
Nombre total de broches Type (type de fabricant)

2.89 €

1 Disponible 3 jours 1589784531.9810D16a-10 ASA2-G

3.40 €

1 Disponible 3 jours 15897861044.6820D16a-20 ASA2-G

4.45 €

1 Disponible 3 jours 15897891762.4634D16a-34 ASA2-G

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de boîtier PBT Couleur Gris Connexion (composants) Auto-dénudage
Sens du connecteur Perpendiculaire (au PCB) Caractéristiques de connecteur + éjecteur (long) Type de connecteur Barrette à broches, droite
Matériau de contact Laiton Espacement des contacts(mm) 2.54 Température max.(°C) +105
Température min.(°C) -40 Courant nominal(A) 1 Nombre de rangées 2
Taille du produit (hauteur)(mm) 29.20 Taille du produit (largeur)(mm) 8.50 Type de produit Connecteur à broches
En conformité avec la directive RoHS Oui

Assistance technique