Barrette à broches【1-100 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TC-02747-06-1-00-2
TC-02747-06-2-00-2
TC-02747-08-1-00-2
TC-02747-10-1-00-2
TC-02747-10-2-00-2
TC-02747-14-1-00-2
TC-02747-16-1-00-2
TC-02747-16-2-00-2
TC-02747-20-1-00-2
TC-02747-24-1-00-2
TC-02747-26-1-00-2
TC-02747-34-1-00-2
TC-02747-40-1-00-2
TC-067236-010-1-00
TC-067236-016-1-00
TC-1270635-14-1-00
TC-1270635-16-1-00
TC-1270635-20-1-00
TC-1270635-40-1-00
TC-2521112
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau de boîtier Compatible avec (détails) Sens du connecteur Caractéristiques de connecteur Type de connecteur Matériau de contact Espacement des contacts
(mm)
Matériau d'isolation Résistance d'isolation
(MΩ)
N° de pièce du fabricant Température max.
(°C)
Température min.
(°C)
Courant nominal
(A)
Tension nominale
(V AC)
Nombre de broches Broches par rangée Taille du produit (hauteur)
(mm)
Taille du produit (largeur)
(mm)
Taille du produit (longueur)
(mm)
Nombre total de broches Type (type de fabricant)

0.36 €

1 Disponible 3 jours Matériau thermoplastique---Barrette à broches, droiteAlliage de cuivre2.54Matériau thermoplastique-TC-02747-06-1-00-2+105-553250-312.3315.248.856TC-02747-06-1-00-2

0.52 €

1 Disponible 3 jours Matériau thermoplastique---Barrette à broches, angle droitAlliage de cuivre2.54Matériau thermoplastique-TC-02747-06-2-00-2+105-553250-312.9615.2412.056TC-02747-06-2-00-2

0.40 €

1 Disponible 3 jours Matériau thermoplastique---Barrette à broches, droiteAlliage de cuivre2.54Matériau thermoplastique-TC-02747-08-1-00-2+105-553250-412.3317.788.858TC-02747-08-1-00-2

0.31 €

1 Disponible 3 jours Matériau thermoplastique---Barrette à broches, droiteAlliage de cuivre2.54Matériau thermoplastique-TC-02747-10-1-00-2+105-553250-512.3320.328.8510TC-02747-10-1-00-2

0.35 €

1 Disponible 3 jours Matériau thermoplastique---Barrette à broches, angle droitAlliage de cuivre2.54Matériau thermoplastique-TC-02747-10-2-00-2+105-553250-512.9620.3212.0510TC-02747-10-2-00-2

0.36 €

1 Disponible 3 jours Matériau thermoplastique---Barrette à broches, droiteAlliage de cuivre2.54Matériau thermoplastique-TC-02747-14-1-00-2+105-553250-712.3325.48.8514TC-02747-14-1-00-2

0.37 €

1 Disponible 3 jours Matériau thermoplastique---Barrette à broches, droiteAlliage de cuivre2.54Matériau thermoplastique-TC-02747-16-1-00-2+105-553250-812.3327.948.8516TC-02747-16-1-00-2

0.65 €

1 Disponible 3 jours Matériau thermoplastique---Barrette à broches, angle droitAlliage de cuivre2.54Matériau thermoplastique-TC-02747-16-2-00-2+105-553250-812.9627.9412.0516TC-02747-16-2-00-2

0.45 €

1 Disponible 3 jours Matériau thermoplastique---Barrette à broches, droiteAlliage de cuivre2.54Matériau thermoplastique-TC-02747-20-1-00-2+105-553250-1012.3333.028.8520TC-02747-20-1-00-2

0.71 €

1 Disponible 3 jours Matériau thermoplastique---Barrette à broches, droiteAlliage de cuivre2.54Matériau thermoplastique-TC-02747-24-1-00-2+105-553250-1212.3338.18.8524TC-02747-24-1-00-2

0.52 €

1 Disponible 3 jours Matériau thermoplastique---Barrette à broches, droiteAlliage de cuivre2.54Matériau thermoplastique-TC-02747-26-1-00-2+105-553250-1312.3340.648.8526TC-02747-26-1-00-2

0.57 €

1 Disponible 3 jours Matériau thermoplastique---Barrette à broches, droiteAlliage de cuivre2.54Matériau thermoplastique-TC-02747-34-1-00-2+105-553250-1712.3350.88.8534TC-02747-34-1-00-2

0.65 €

1 Disponible 3 jours Matériau thermoplastique---Barrette à broches, droiteAlliage de cuivre2.54Matériau thermoplastique-TC-02747-40-1-00-2+105-553250-2012.3358.428.8540TC-02747-40-1-00-2

1.33 €

1 Disponible 3 jours Thermoplastique UL94V-O-Perpendiculaire (au PCB)-Barrette à broches, droiteLaiton1.27--TC-067236-010-1-00+105-4015001055.405.10-10TC-067236-010-1-00

2.57 €

1 Disponible 3 jours Thermoplastique UL94V-O-Perpendiculaire (au PCB)-Barrette à broches, droiteLaiton1.27--TC-067236-016-1-00+105-4015001685.405.10-16TC-067236-016-1-00

0.45 €

1 3 jours Matériau thermoplastique---Barrette à broches, droiteAlliage de cuivre2Matériau thermoplastique-TC-1270635-14-1-00+85-401125-78.621.25.514TC-1270635-14-1-00

0.87 €

1 Disponible 3 jours Matériau thermoplastique---Barrette à broches, droiteAlliage de cuivre2Matériau thermoplastique-TC-1270635-16-1-00+85-401125-88.623.25.516TC-1270635-16-1-00

0.51 €

1 3 jours Matériau thermoplastique---Barrette à broches, droiteAlliage de cuivre2Matériau thermoplastique-TC-1270635-20-1-00+85-401125-108.627.25.520TC-1270635-20-1-00

0.67 €

1 3 jours Matériau thermoplastique---Barrette à broches, droiteAlliage de cuivre2Matériau thermoplastique-TC-1270635-40-1-00+85-401125-208.647.25.540TC-1270635-40-1-00

89.32 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 26 jours PBTConnecteurs IDC-+ éjecteur (court/long)Barrette à broches, droiteLaiton2.54-1000TC-2521112+105-553250-527.2328.410TC-252 1112

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Noir Connexion (composants) Circuit imprimé Surface de contact Plaqué or
Nombre de rangées 2 Type de produit Barrette à broches En conformité avec la directive RoHS Oui

Assistance technique