Barrette à broches sans éjecteur【1-360 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1580990
1580991
1580993
1580994
1580995
1580996
1580999
TC-2521043
TC-2521074
TC-2521083
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau de boîtier Compatible avec (détails) Espacement des contacts
(mm)
Surface de contact Produits industriels N° de pièce du fabricant Température max.
(°C)
Température min.
(°C)
Courant nominal
(A)
Courant nominal (détails)
(A)
Tension nominale
(V AC)
Broches par rangée Taille du produit (hauteur)
(mm)
Taille du produit (largeur)
(mm)
Taille du produit (longueur)
(mm)
Nombre total de broches Type (type de fabricant)

0.47 €

1 Disponible 3 jours PBT-2.54--1580990+105-403-250311.9515.228.961580990

0.52 €

1 Disponible 3 jours PBT-2.54--1580991+105-403-250411.9517.768.981580991

0.59 €

1 Disponible 3 jours PBT-2.54--1580993+105-403-250711.9525.388.9141580993

0.61 €

1 Disponible 3 jours PBT-2.54--1580994+105-403-250811.9527.928.9161580994

0.65 €

1 Disponible 3 jours PBT-2.54--1580995+105-403-2501011.95338.9201580995

0.77 €

1 Disponible 3 jours PBT-2.54--1580996+105-403-2501311.9540.628.9261580996

1.33 €

1 Disponible 31 jours PBT-2.54--1580999+105-403-2502511.9571.18.9501580999

229.55 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 98 jours LCPConnecteurs IDC1.27Plaqué orOuiTC-2521043---1-57.712.655.110TC-252 1043

104.57 €

360 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 26 jours PBTConnecteurs IDC2.54Plaqué orOuiTC-2521074+105-403-250311.9515.228.96TC-252 1074

67.20 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 26 jours PBTConnecteurs IDC2.54Plaqué orOuiTC-2521083+105-403-2502011.9558.48.940TC-252 1083

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Noir Connexion (composants) Circuit imprimé Caractéristiques de connecteur non' éjecteur
Type de connecteur Barrette à broches, droite Matériau de contact Laiton Nombre de rangées 2
Type de produit Barrette à broches En conformité avec la directive RoHS Oui

Assistance technique