Connecteur à broches avec Manchon

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1589793
1589794
1589795
1589796
1589798
1589802
1589804
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
N° de pièce du fabricant Broches par rangée Taille du produit (longueur)
(mm)
Nombre total de broches Type (type de fabricant)

2.05 €

1 Disponible 3 jours 1589793536.9610D17-10 ASA2-G

2.05 €

1 Disponible 3 jours 1589794742.0414D17-14 ASA2-G

2.37 €

1 Disponible 3 jours 1589795844.5816D17-16 ASA2-G

2.57 €

1 Disponible 3 jours 15897961049.6620D17-20 ASA2-G

2.89 €

1 Disponible 3 jours 15897981357.2826D17-26 ASA2-G

4.45 €

1 Disponible 3 jours 15898022587.7650D17-50 ASA2-G

5.01 €

1 Disponible 3 jours 158980432105.5464D17-64 ASA2-G

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de boîtier PBT Couleur Gris Connexion (composants) Auto-dénudage
Sens du connecteur Perpendiculaire (au PCB) Caractéristiques de connecteur + manchon Type de connecteur Barrette à broches, droite
Matériau de contact Laiton Espacement des contacts(mm) 2.54 Température max.(°C) +105
Température min.(°C) -40 Courant nominal(A) 1 Nombre de rangées 2
Taille du produit (hauteur)(mm) 13.90 Taille du produit (largeur)(mm) 8.50 Type de produit Connecteur à broches
En conformité avec la directive RoHS Oui

Assistance technique