Prise femelle D-SUB【1-100 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1229328
1229331
1229333
1282791
TC-2523014
TC-2523016
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Connexion (composants) Angle de connexion
(°)
Caractéristiques de connecteur Type de connecteur Matériau de contact Surface de contact N° de pièce du fabricant Nombre de broches Plage de température
(°C)
Type (type de fabricant)

15.87 €

1 Disponible 3 jours Vis90-Connecteur femelle, fixation horizontale--122932837-10–+50DSUB 37 F-39 TB-3

8.93 €

1 Disponible 3 jours Vis90-Connecteur femelle, fixation horizontale--12293319-10–+50DSUB 09 F-10 TB-2

11.61 €

1 Disponible 3 jours Vis90-Connecteur femelle, fixation horizontale--122933315-10–+50DSUB 15 F-16 TB-2

12.67 €

1 Disponible 3 jours Vis90-Connecteur femelle, fixation horizontale--128279125-10–+50DSUB 25 F-27 TB-3

82.77 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours Connecteur à souder180+ trou de dégagementPrise femelle, droiteLaitonPlaqué orTC-25230149-TC-2523014

119.83 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 28 jours Connecteur à souder180+ trou de dégagementPrise femelle, droiteLaitonPlaqué orTC-252301615-TC-252 3016

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de rangées 2 Type de produit Prise femelle D-SUB En conformité avec la directive RoHS Oui

Assistance technique