Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1580918 |
1589808 |
TC-028241-26-10-60 |
TC-0282-08-10-60/S |
TC-0686343-14-60-1 |
TC-0686343-20-60-1 |
TC-0686343-30-60-1 |
TC-2521087 |
TC-2521113 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Surface de contact avec la carte | Matériau de boîtier | Couleur | Sens du connecteur | Caractéristiques de connecteur | Surface de contact de connecteur | Matériau de contact | Espacement des contacts (mm) | Surface de contact | Produits industriels | Matériau d'isolation | N° de pièce du fabricant | Température max. (°C) | Courant nominal (A) | Tension nominale (V AC) | Nombre de broches | Broches par rangée | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Nombre total de broches | Type (type de fabricant) | Type (divers) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.23 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | - | - | - | - | Bronze phosphoreux | 1.27 | - | - | - | 1580918 | +105 | 0.5 | 250 | 2 x 13 | 13 | 5 | 20.71 | 4 | 26 | 1580918 | - | ||
1.53 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | PBT | Noir | Perpendiculaire (au PCB) | - | - | Laiton | 2.54 | - | - | - | 1589808 | +105 | 1 | - | - | 10 | 17 | 10 | 35.06 | 20 | D08a-20 ASD1-G | - | ||
0.67 € | 1 | Disponible | 3 jours | Plaqué or | Matériau thermoplastique | Noir | - | - | Plaqué or | Alliage de cuivre | 2.54 | - | - | Matériau thermoplastique | TC-028241-26-10-60 | +105 | 1 | 250 | - | 13 | 13.55 | 37.62 | 6 | 26 | TC-028241-26-10-60 | Droit | ||
0.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | Plaqué or | Matériau thermoplastique | Noir | - | - | Plaqué or | Alliage de cuivre | 2.54 | - | - | Matériau thermoplastique | TC-0282-08-10-60/S | +105 | 1 | 250 | - | 4 | 13.55 | 14.76 | 6 | 8 | TC-0282-08-10-60/S | Droit | ||
0.61 € | 1 | 3 jours | - | Matériau thermoplastique | Noir | - | - | - | Alliage de cuivre | 2 | Plaqué or | - | Matériau thermoplastique | TC-0686343-14-60-1 | +85 | 1 | 500 | - | 7 | 8.8 | 19.2 | 4.2 | 14 | TC-0686343-14-60-1 | Droit | |||
0.79 € | 1 | 3 jours | - | Matériau thermoplastique | Noir | - | - | - | Alliage de cuivre | 2 | Plaqué or | - | Matériau thermoplastique | TC-0686343-20-60-1 | +85 | 1 | 500 | - | 10 | 8.8 | 25.2 | 4.2 | 20 | TC-0686343-20-60-1 | Droit | |||
1.33 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | Matériau thermoplastique | Noir | - | - | - | Alliage de cuivre | 2 | Plaqué or | - | Matériau thermoplastique | TC-0686343-30-60-1 | +85 | 1 | 500 | - | 15 | 8.8 | 35.2 | 4.2 | 30 | TC-0686343-30-60-1 | Droit | ||
322.48 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 26 jours | Plaqué or | - | - | - | - | Plaqué or | Bronze phosphoreux | 1.27 | - | Oui | - | TC-2521087 | +105 | 0.5 | 250 | 2 x 10 | 10 | 5 | 16.9 | 4 | 20 | TC-252 1087 | - | |
106.75 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 26 jours | - | - | Noir | - | + réducteur de tension | - | Bronze phosphoreux | 2.54 | - | - | - | TC-2521113 | +105 | 1 | 500 | 50 | 25 | 15.6 | 68.18 | 6.9 | 50 | TC-2521113 | - |
Loading...
Connexion (composants) | Auto-dénudage | Type de connecteur | Barrette de prises femelles | Température min.(°C) | -40 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de rangées | 2 | Type de produit | Connecteur à broches | En conformité avec la directive RoHS | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Surface de contact avec la carte
Matériau de boîtier
Couleur
Sens du connecteur
Caractéristiques de connecteur
Surface de contact de connecteur
Matériau de contact
Espacement des contacts(mm)
Surface de contact
Produits industriels
Matériau d'isolation
N° de pièce du fabricant
Température max.(°C)
Courant nominal(A)
Tension nominale(V AC)
Nombre de broches
Broches par rangée
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Taille du produit (longueur)(mm)
Nombre total de broches
Type (type de fabricant)
Type (divers)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles