Interrupteur d'arrêt avec boîtier

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ES AC31003
ES AC31027
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type de contact Type (type de fabricant) Mécanisme de verrouillage

32.15 €

1 Disponible 3 jours 1 disjoncteurES AC31003Tirer

50.93 €

1 Disponible 3 jours 1 disjoncteur|1 fabricantES AC31027Tourner

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Jaune|Rouge Connexion (composants) Vis Fonctions (interrupteurs) verrou
Indice IP IP67 Type d'éclairage Aucun Température max.(°C) +80
Température min.(°C) -40 Motif imprimé Symbole de flèche Taille du produit (hauteur)(mm) 56
Taille du produit (largeur)(mm) 80 Taille du produit (longueur)(mm) 72 Type de produit Interrupteur d'arrêt
Diamètre d'évidement(mm) 22 En conformité avec la directive RoHS Oui Fonctions de commutateur + boîtier
Courant de commutation (max.)(A) 6 Tension de commutation(V AC) 250

Assistance technique