Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Connexion (composants) | Sens du connecteur | Type de connecteur | Matériau de contact | Espacement des contacts (mm) | Produits industriels | N° de pièce du fabricant | Courant nominal (A) | Broches par rangée | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Nombre total de broches | Type (type de fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.53 € | 1 | Disponible | 3 jours | Auto-dénudage | Perpendiculaire (au PCB) | Barrette à broches, droite | Bronze phosphoreux | 1.27 | Non | 1589664 | 1 | 5 | 7.10 | 8.10 | 13.95 | 10 | F07a-10 BS1-G | |
2.05 € | 1 | Disponible | 3 jours | Auto-dénudage | Perpendiculaire (au PCB) | Barrette à broches, droite | Bronze phosphoreux | 1.27 | Non | 1589666 | 1 | 13 | 7.10 | 8.10 | 24.11 | 26 | F07a-26 BS1-G | |
2.37 € | 1 | Disponible | 3 jours | Auto-dénudage | Perpendiculaire (au PCB) | Barrette à broches, droite | Bronze phosphoreux | 1.27 | Non | 1589667 | 1 | 15 | 7.10 | 8.10 | 26.65 | 30 | F07a-30 BS1-G | |
2.57 € | 1 | Disponible | 3 jours | Auto-dénudage | Perpendiculaire (au PCB) | Barrette à broches, droite | Bronze phosphoreux | 1.27 | Non | 1589668 | 1 | 17 | 7.10 | 8.10 | 29.19 | 34 | F07a-34 BS1-G | |
2.23 € | 1 | 3 jours | Auto-dénudage | Perpendiculaire (au PCB) | Barrette à broches, droite | Bronze phosphoreux | 1.27 | Non | 1589671 | 1 | 30 | 7.10 | 8.10 | 45.70 | 60 | F07a-60 BS1-G | ||
2.57 € | 1 | Disponible | 3 jours | Auto-dénudage | Parallèle (au PCB) | Barrette à broches, angle droit | Bronze phosphoreux | 1.27 | Non | 1589676 | 1 | 13 | 7.10 | 8.10 | 24.11 | 26 | F08a-26 BS1-G | |
0.83 € | 1 | Disponible | 3 jours | Circuit imprimé | Perpendiculaire (au PCB) | Barrette à broches, droite | Bronze phosphoreux | 2 | Non | 1589703 | 1 | 4 | 5.70 | 5.50 | 15.10 | 8 | F05-08 AG1-G | |
0.83 € | 1 | Disponible | 3 jours | Circuit imprimé | Perpendiculaire (au PCB) | Barrette à broches, droite | Bronze phosphoreux | 2 | Non | 1589705 | 1 | 6 | 5.70 | 5.50 | 19.10 | 12 | F05-12 AG1-G | |
0.77 € | 1 | Disponible | 3 jours | Circuit imprimé | Perpendiculaire (au PCB) | Barrette à broches, droite | Bronze phosphoreux | 2 | Non | 1589706 | 1 | 7 | 5.70 | 5.50 | 21.10 | 14 | F05-14 AG1-G | |
1.33 € | 1 | Disponible | 3 jours | Circuit imprimé | Perpendiculaire (au PCB) | Barrette à broches, droite | Bronze phosphoreux | 2 | Non | 1589710 | 1 | 12 | 5.70 | 5.50 | 31.10 | 24 | F05-24 AG1-G | |
1.33 € | 1 | Disponible | 3 jours | Circuit imprimé | Perpendiculaire (au PCB) | Barrette à broches, droite | Bronze phosphoreux | 2 | Non | 1589712 | 1 | 15 | 5.70 | 5.50 | 37.10 | 30 | F05-30 AG1-G | |
1.33 € | 1 | Disponible | 3 jours | Circuit imprimé | Perpendiculaire (au PCB) | Barrette à broches, droite | Bronze phosphoreux | 2 | Non | 1589713 | 1 | 17 | 5.70 | 5.50 | 41.10 | 34 | F05-34 AG1-G | |
1.33 € | 1 | Disponible | 3 jours | Circuit imprimé | Perpendiculaire (au PCB) | Barrette à broches, droite | Bronze phosphoreux | 2 | Non | 1589714 | 1 | 20 | 5.70 | 5.50 | 47.10 | 40 | F05-40 AG1-G | |
1.33 € | 1 | Disponible | 3 jours | Circuit imprimé | Perpendiculaire (au PCB) | Barrette à broches, droite | Bronze phosphoreux | 2 | Non | 1589715 | 1 | 22 | 5.70 | 5.50 | 51.10 | 44 | F05-44 AG1-G | |
0.67 € | 1 | Disponible | 3 jours | Auto-dénudage | Perpendiculaire (au PCB) | Barrette à broches, droite | Laiton | 2.54 | - | 1589757 | 2 | 6 | 9 | 9 | 22.84 | 12 | F03-12 AG1-G | |
0.60 € | 1 | Disponible | 3 jours | Auto-dénudage | Perpendiculaire (au PCB) | Barrette à broches, droite | Laiton | 2.54 | - | 1589758 | 2 | 7 | 9 | 9 | 25.38 | 14 | F03-14 AG1-G | |
0.67 € | 1 | Disponible | 3 jours | Auto-dénudage | Perpendiculaire (au PCB) | Barrette à broches, droite | Laiton | 2.54 | - | 1589759 | 2 | 8 | 9 | 9 | 27.92 | 16 | F03-16 AG1-G | |
0.73 € | 1 | Disponible | 37 jours | Auto-dénudage | Perpendiculaire (au PCB) | Barrette à broches, droite | Laiton | 2.54 | - | 1589760 | 2 | 10 | 9 | 9 | 33 | 20 | F03-20 AG1-G | |
0.76 € | 1 | Disponible | 3 jours | Auto-dénudage | Perpendiculaire (au PCB) | Barrette à broches, droite | Laiton | 2.54 | - | 1589761 | 2 | 12 | 9 | 9 | 38.08 | 24 | F03-24 AG1-G | |
0.83 € | 1 | Disponible | 3 jours | Auto-dénudage | Perpendiculaire (au PCB) | Barrette à broches, droite | Laiton | 2.54 | - | 1589762 | 2 | 13 | 9 | 9 | 40.62 | 26 | F03-26 AG1-G | |
0.91 € | 1 | Disponible | 3 jours | Auto-dénudage | Perpendiculaire (au PCB) | Barrette à broches, droite | Laiton | 2.54 | - | 1589763 | 2 | 15 | 9 | 9 | 45.70 | 30 | F03-30 AG1-G | |
1.00 € | 1 | Disponible | 3 jours | Auto-dénudage | Perpendiculaire (au PCB) | Barrette à broches, droite | Laiton | 2.54 | - | 1589764 | 2 | 17 | 9 | 9 | 50.78 | 34 | F03-34 AG1-G | |
1.33 € | 1 | Disponible | 3 jours | Auto-dénudage | Perpendiculaire (au PCB) | Barrette à broches, droite | Laiton | 2.54 | - | 1589765 | 2 | 20 | 9 | 9 | 58.40 | 40 | F03-40 AG1-G | |
1.53 € | 1 | Disponible | 3 jours | Auto-dénudage | Perpendiculaire (au PCB) | Barrette à broches, droite | Laiton | 2.54 | - | 1589766 | 2 | 22 | 9 | 9 | 63.48 | 44 | F03-44 AG1-G | |
0.91 € | 1 | Disponible | 3 jours | Auto-dénudage | Parallèle (au PCB) | Barrette à broches, angle droit | Laiton | 2.54 | - | 1589771 | 2 | 6 | 9 | 9 | 22.84 | 12 | F04-12 AG1-G | |
1.33 € | 1 | Disponible | 3 jours | Auto-dénudage | Parallèle (au PCB) | Barrette à broches, angle droit | Laiton | 2.54 | - | 1589774 | 2 | 10 | 9 | 9 | 33 | 20 | F04-20 AG1-G | |
1.53 € | 1 | Disponible | 3 jours | Auto-dénudage | Parallèle (au PCB) | Barrette à broches, angle droit | Laiton | 2.54 | - | 1589776 | 2 | 13 | 9 | 9 | 40.62 | 26 | F04-26 AG1-G | |
1.85 € | 1 | Disponible | 3 jours | Auto-dénudage | Parallèle (au PCB) | Barrette à broches, angle droit | Laiton | 2.54 | - | 1589779 | 2 | 20 | 9 | 9 | 58.40 | 40 | F04-40 AG1-G | |
2.37 € | 1 | Disponible | 3 jours | Auto-dénudage | Parallèle (au PCB) | Barrette à broches, angle droit | Laiton | 2.54 | - | 1589781 | 2 | 25 | 9 | 9 | 71.10 | 50 | F04-50 AG1-G |
Loading...
Matériau de boîtier | PBT | Couleur | Noir | Caractéristiques de connecteur | non' éjecteur |
---|---|---|---|---|---|
Température max.(°C) | +105 | Température min.(°C) | -40 | Nombre de rangées | 2 |
Type de produit | Connecteur à broches | En conformité avec la directive RoHS | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Connexion (composants)
Sens du connecteur
Type de connecteur
Matériau de contact
Espacement des contacts(mm)
Produits industriels
N° de pièce du fabricant
Courant nominal(A)
Broches par rangée
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Taille du produit (longueur)(mm)
Nombre total de broches
Type (type de fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles