Relais PCB

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
40.51.8.230.0000
40.52.9.012.5000
40.52.9.024.5000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Distance air/rampage Tension nominale de la bobine
(V AC)
Tension nominale de la bobine
(V DC)
Matériau de contact Type de contact Tension de fonctionnement max.
(V AC)
Tension de fonctionnement max.
(V DC)
Tension de fonctionnement min.
(V AC)
Tension de fonctionnement min.
(V DC)
Résistance à l'huile
(Ω)
Courant de commutation (max.)
(A)
Courant de commutation
(A)
Capacité de commutation
(VA)
Capacité de commutation (max.)
(VA)
Type (type de fabricant) Type (divers) Tension nominale DC
(V)
Tension nominale (détails)
(V DC)
Type

11.61 €

1 Disponible 3 jours (Bobine/contact) 8 mm230-Ag Ni1 inverseur253-184-2800010--250040.51.8.230.0000----

11.61 €

1 Disponible 3 jours --12AgNi+au2 inverseurs|DPDT-CO-18-8.822088(AC1) 2000200040.52.9.012.5000Bobine DC (contacts plaqués or dur)8.8 - 181240.52.9.012.5000

11.61 €

1 Disponible 3 jours --24AgNi+au2 inverseurs|DPDT-CO-36-17.590088(AC1) 2000200040.52.9.024.5000Bobine DC (contacts plaqués or dur)17.5 - 362440.52.9.024.5000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connexion (composants) Broche à souder Mode de contrôle monostable. 1 bobine Ligne de fuite (bobine/clips)(mm) 8
Température max.(°C) +85 Température min.(°C) -40 Taille du produit (longueur)(mm) 29
Type de produit Relais PCB En conformité avec la directive RoHS Ja Tension de commutation (max.)(V AC) 400

Assistance technique