Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
58.32.8.024.0060 |
58.32.8.230.0060 |
58.34.8.012.0060 |
58.34.9.012.0050 |
58.34.9.220.0050 |
58.54.9.024.0050 |
58.P3.8.024.0060 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Couleur | Connexion (composants) | Type de contact | Tension nominale (V AC) | Tension nominale (V DC) | Caractéristiques du relais | Courant de commutation (max.) (A) | Capacité de commutation (max.) (VA) | Type (type de fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.85 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | Bornes à vis | 2 inverseurs | 24 | - | - | 10 | 2500 | 58.32.8.024.0060 | |
23.41 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | Bornes à vis | 2 inverseurs | 230 | - | - | 10 | 2500 | 58.32.8.230.0060 | |
30.00 € | 1 | Disponible | 3 jours | Bleu | Bornes à vis | 4 inverseurs | 12 | - | - | 7 | 1750 | 58.34.8.012.0060 | |
28.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | Bleu | Bornes à vis | 4 inverseurs | - | 12 | - | 7 | 1750 | 58.34.9.012.0050 | |
40.72 € | 1 | Disponible | 3 jours | Bleu | Bornes à vis | 4 inverseurs | - | 220 | - | 7 | 1750 | 58.34.9.220.0050 | |
31.07 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | Ressort de traction | 4 inverseurs | - | 24 | - | 7 | 1750 | 58.54.9.024.0050 | |
31.07 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | Connecteur enfichable | 3 inverseurs | 24 | - | + LED|+ Suppresseur d'émission EMC | 10 | 2500 | 58. P3.8 024.0060. |
Loading...
Matériau de contact | Ag Ni | Type de produit | Composant de relais | Tension de commutation (max.)(V AC) | 250 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Couleur
Connexion (composants)
Type de contact
Tension nominale(V AC)
Tension nominale(V DC)
Caractéristiques du relais
Courant de commutation (max.)(A)
Capacité de commutation (max.)(VA)
Type (type de fabricant)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles