Fiche D-SUB【1-100 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1229330
1229332
1282790
TC-2523013
TC-2523015
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Connexion (composants) Angle de connexion
(°)
Caractéristiques de connecteur Type de connecteur Matériau de contact Surface de contact N° de pièce du fabricant Nombre de broches Plage de température
(°C)
Type (type de fabricant)

15.87 €

1 Disponible 3 jours Vis90-Connecteur mâle, montage horizontal--122933037-10–+50DSUB 37 M-39 TB-3

8.40 €

1 Disponible 3 jours Vis90-Connecteur mâle, montage horizontal--12293329-10–+50DSUB 09 M-10TB-2

11.61 €

1 Disponible 3 jours Vis90-Connecteur mâle, montage horizontal--128279015-10–+50DSUB 15 M-16TB-2

102.39 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours Connecteur à souder180+ trou de dégagementFiche mâle, droiteLaitonPlaqué orTC-25230139-TC-2523013

125.27 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 28 jours Connecteur à souder180+ trou de dégagementFiche mâle, droiteLaitonPlaqué orTC-252301515-TC-252 3015

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de rangées 2 Type de produit Fiche D-SUB En conformité avec la directive RoHS Oui

Assistance technique