Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
17-10000 |
17-10011 |
17-10020 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Manufacturer part # | Type (manufacturer type) | |
---|---|---|---|---|---|---|
25.55 € | 1 | Disponible | 3 jours | 17-10000 | 17-10000 | |
25.55 € | 1 | Disponible | 3 jours | 17-10011 | 17-10011 | |
21.29 € | 1 | Disponible | 3 jours | 17-10020 | 17-10020 |
Loading...
Connection side A (sensors/actuators) | RJ45 socket | Connection (components) | Soldering | Connection side B (sensors/actuators) | Customisable |
---|---|---|---|---|---|
Connector type | Connector. mount | Connector standard | RJ45 | IP rating | IP67 |
Nominal current(A) | 1.20 | Nominal voltage(V) | 100 | No. of pins (RJ) | 8P8C |
Product type | Sensor/actuator built-in connector | Seal type | Bayonet |
Configurer
Propriétés de base
Manufacturer part #
Type (manufacturer type)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles