Support de câble + colle acrylique

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1572127

Référence pièce
1572127
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

1.85 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

⌀ de câble (maximum)(mm) 6.70 Gamme de ⌀ de câble 6,70 mm (max.) Caractéristiques du support de câble + Colle (techn.) acrylique
Couleur Blanc Dimensions(mm) 25.5 x 25.4 x 9.1 Sans halogène Non
N° de pièce du fabricant 154-01119 Matériau PVDF (polyfluorure de vinylidène) Température max.(°C) +65
Température min.(°C) -25 Taille du produit (hauteur)(mm) 9.1 Taille du produit (largeur)(mm) 25.4
Taille du produit (longueur)(mm) 25.5 Type de produit Support de câble En conformité avec la directive RoHS Oui
Type (type de fabricant) 130100-PVC-WH-D1

Vous vous trouvez sur la page de Support de câble + colle acrylique, le numéro d'article est le suivant: 1572127.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1572127.

Assistance technique