Collier de serrage de câble autocollant

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

630913

Référence pièce
630913
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

3.11 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

⌀ de câble (maximum)(mm) 8 Gamme de ⌀ de câble 8 mm max. Couleur Noir
Méthode de fixation auto-adhésive N° de pièce du fabricant 630913 Matériau Polyamide 6,6
Température max.(°C) +85 Température min.(°C) -20 ⌀ Montage (minimum)(mm) 3
⌀ Montage (maximum)(mm) 3 Taille du produit (hauteur)(mm) 29 Taille du produit (largeur)(mm) 19.2
Taille du produit (longueur)(mm) 85 Type de produit Collier de serrage de câble En conformité avec la directive RoHS Oui
Type (type de fabricant) 630913

Vous vous trouvez sur la page de Collier de serrage de câble autocollant, le numéro d'article est le suivant: 630913.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 630913.

Assistance technique