Support de câble【1-100 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1386631
1571804
541189
541227
541293
541314
541541
546681
TC-6645712
TC-6645716
TC-6645720
TC-6645724
TC-6645728
TC-6645732
TC-6646540
TC-6646544
TC-6646548
TC-6646552
TC-6646556
TC-6646560
TC-6646564
TC-6646572
TC-6646576
TC-6646580
TC-6646584
TC-6646588
TC-6646592
TC-6646596
TC-6646600
TC-6649812
TC-6649828
TC-6649832
TC-6649836
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre de câble (min.)
(mm)
⌀ de câble (maximum)
(mm)
Gamme de ⌀ de câble Caractéristiques du support de câble Largeur du serre-câbles (max.)
(mm)
Couleur Dimensions
(mm)
Méthode de fixation Sans halogène N° de pièce du fabricant Matériau Température max.
(°C)
Température min.
(°C)
⌀ Montage (maximum)
(mm)
Taille du produit (hauteur)
(mm)
Taille du produit (largeur)
(mm)
Taille du produit (longueur)
(mm)
Taille du produit (Ø)
(mm)
Type de produit Type (type de fabricant)

0.83 €

1 Disponible 3 jours -77 mm max.Filetage 4x4Transparent--Non1386631Acrylonitrile-butadiène-styrène+70-20--1919-Support de câble93013c949a

11.61 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours ---Filetage 4x-Transparent(L x B) 25 x 25-Non543473Polyamide 6,6+70-20--2525-Support de câble543473

8.40 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours ---Filetage 4x-Noir(L x B) 19 x 19-Non541189Polyamide 6,6+70-20--1919-Support de câble541189

10.56 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours ---Filetage 4x-Noir(L x B) 25 x 25-Non541227Polyamide 6,6+70-20--2525-Support de câble541227

0.29 €

1 Disponible 3 jours -4.804,80 mm (max)Filetage 4x-Transparent(L x B) 26 x 26-Non541293Polyamide 6,6----2626-Support de câbleWCA 26R

0.23 €

1 Disponible 3 jours -3.603,60 mm (max)Filetage 4x-Noir(L x B) 19 x 19-Non541314Polyamide 6,6----1919-Support de câbleWCA19RBK

0.25 €

1 Disponible 3 jours -4.804,80 mm (max)Filetage 4x-Noir(L x B) 27 x 27-Non541541Polyamide 6,6----2626-Support de câbleWCA 26 rbk

4.81 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet 3 jours ---Filetage 4x-Vert (longue luminescence)--Non546681Polyamide 6,6----25.425.4-Support de câble546681

5.75 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours ----5Écru-Fixation à vis-TC-6645712PA66--4.305-19-Support de câbleTC-6645712

3.95 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 3 jours ----9Noir-Fixation à vis-TC-6645716PA66--6.509.81623-Support de câbleTC-6645716

9.45 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours ---Pour câble ruban-Gris clair---TC-6645720PA66---61513.30-Support de câbleTC-6645720

10.56 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours ---Pour câble ruban-Gris clair---TC-6645724PA66---62013.30-Support de câbleTC-6645724

14.81 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours ---Pour câble ruban-Gris clair---TC-6645728PA66---62513.30-Support de câbleTC-6645728

15.87 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours ---Pour câble ruban-Gris clair---TC-6645732PA66---62813.30-Support de câbleTC-6645732

2.57 €

1 Disponible 3 jours -88 mm max.--Blanc-auto-adhésiveNonTC-6646540PVC---102866.50-Support de câbleTC-6646540

2.89 €

1 Disponible 3 jours -88 mm max.--Noir-auto-adhésiveNonTC-6646544PVC---102866.50-Support de câbleTC-6646544

2.37 €

1 Disponible 3 jours -88 mm max.--Gris-auto-adhésiveNonTC-6646548PVC---102866.50-Support de câbleTC-6646548

2.89 €

1 Disponible 3 jours -88 mm max.--Transparent-auto-adhésiveNonTC-6646552PVC---102866.50-Support de câbleTC-6646552

1.33 €

1 Disponible 3 jours -66 mm max.--Blanc-auto-adhésiveNonTC-6646556PVC---9.302065-Support de câbleTC-6646556

1.85 €

1 Disponible 3 jours -66 mm max.--Noir-auto-adhésiveNonTC-6646560PVC---9.302065-Support de câbleTC-6646560

1.85 €

1 Disponible 3 jours -66 mm max.--Gris-auto-adhésiveNonTC-6646564PVC---9.302065-Support de câbleTC-6646564

1.53 €

1 Disponible 3 jours -88 mm max.--Transparent-auto-adhésiveNonTC-6646572PVC---15--33.60Support de câbleTC-6646572

1.53 €

1 Disponible 3 jours -88 mm max.--Blanc-auto-adhésiveNonTC-6646576PVC---15--33.60Support de câbleTC-6646576

1.53 €

1 Disponible 3 jours -88 mm max.--Noir-auto-adhésiveNonTC-6646580PVC---15--33.60Support de câbleTC-6646580

1.85 €

1 Disponible 3 jours -88 mm max.--Gris-auto-adhésiveNonTC-6646584PVC---15--33.60Support de câbleTC-6646584

2.05 €

1 Disponible 3 jours -88 mm max.--Transparent-auto-adhésive-TC-6646588PVC---26.50--40.5Support de câbleTC-6646588

2.57 €

1 Disponible 3 jours -88 mm max.--Blanc-auto-adhésive-TC-6646592PVC---26.50--40.5Support de câbleTC-6646592

2.57 €

1 Disponible 3 jours -88 mm max.--Noir-auto-adhésive-TC-6646596PVC---26.50--40.5Support de câbleTC-6646596

2.05 €

1 Disponible 3 jours -88 mm max.--Gris-auto-adhésive-TC-6646600PVC---26.50--40.5Support de câbleTC-6646600

14.81 €

1 Disponible 3 jours 6166 à 16 mm------TC-6649812--------Fixation93038c437

1.33 €

1 Disponible 3 jours 474 à 7 mm--Noir-auto-adhésive-TC-6649828----11.2011.5030-Support de câble93015c304r

1.33 €

1 Disponible 3 jours 474 à 7 mm--Blanc-auto-adhésive-TC-6649832----11.2011.5030-Support de câble93015c305r

1.33 €

1 Disponible 3 jours 474 à 7 mm--Transparent-auto-adhésive-TC-6649836----11.2011.5030-Support de câble93015c306r

Loading...

  1. 1

Informations de base

En conformité avec la directive RoHS Oui

Assistance technique