Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
531011
⌀ de câble (maximum)(mm) | 64 | Gamme de ⌀ de câble | 64 mm max. | Couleur | Transparent |
---|---|---|---|---|---|
Méthode de fixation | Fixation à vis | N° de pièce du fabricant | 531011 | Matériau | Polyamide 6,6 |
Taille du produit (hauteur)(mm) | 11.8 | Taille du produit (largeur)(mm) | 20 | Taille du produit (longueur)(mm) | 77 |
Type de produit | Support de câble | En conformité avec la directive RoHS | Oui | Type (type de fabricant) | 531011 |
Vous vous trouvez sur la page de Socle de montage vissable, le numéro d'article est le suivant: 531011.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 531011.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles