Serre-câble 2 cosses【100 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1593093
1593094
1593095
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
⌀ de câble (maximum)
(mm)
Gamme de ⌀ de câble N° de pièce du fabricant Type (type de fabricant)

4.71 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours 12.5012,50 mm (max)1593093TC-DNF13203

8.93 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours 17.7017,70 mm (max)1593094TC-DNF17203

10.56 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours 2424 mm max.1593095TC-DNF24203

Loading...

  1. 1

Informations de base

Caractéristiques du support de câble 2 cosses Couleur Blanc Sans halogène Oui
Longueur de clou(mm) 31 Matériau Polyamide Température max.(°C) +85
Température min.(°C) -40 Type de produit Attaches de câbles En conformité avec la directive RoHS Oui

Assistance technique