Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
543619 |
543638 |
543674 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | ⌀ de câble (maximum) (mm) | Gamme de ⌀ de câble | N° de pièce du fabricant | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Type (type de fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.77 € | 1 | Disponible | 3 jours | 6 | 6 mm max. | 543619 | 9.5 | 11.3 | 16.8 | 543619 | |
0.67 € | 1 | Disponible | 3 jours | 9.50 | 9,50 mm (max.) | 543638 | 14.3 | 15.7 | 18.8 | 543638 | |
0.77 € | 1 | Disponible | 3 jours | 9.50 | 9,50 mm (max.) | 543674 | - | 16.3 | 19.3 | 543674 |
Loading...
Couleur | Argenté | Méthode de fixation | auto-adhésive | Matériau | SPTE |
---|---|---|---|---|---|
Type de produit | Fixation | En conformité avec la directive RoHS | Oui |
Configurer
Propriétés de base
⌀ de câble (maximum)(mm)
Gamme de ⌀ de câble
N° de pièce du fabricant
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Taille du produit (longueur)(mm)
Type (type de fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles