Support de câble + bouton ressort

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1593096
1593097
1593098
1593099
1593100
1593101
1593102
1593103
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
⌀ de câble (maximum)
(mm)
Gamme de ⌀ de câble Caractéristiques du support de câble Couleur Compatible avec (détails) Dimensions Sans halogène N° de pièce du fabricant ⌀ Montage (minimum)
(mm)
⌀ Montage (maximum)
(mm)
Taille du produit (hauteur)
(mm)
Taille du produit (profondeur)
(mm)
Taille du produit (largeur)
(mm)
Type de produit Type (type de fabricant)

0.13 €

1 Disponible 3 jours 1212 mm max.+ bouton ressortÉcruÉpaisseur de 1,6 mm(A x B) 7.7 x 6.4 mmOui1593096339.74-Support de câbleTC-JWB0706203

0.15 €

1 Disponible 3 jours 13.5013,50 mm (max.)+ bouton ressortÉcruÉpaisseur du circuit imprimé 1 mm(A x B) 9.3 x 10.7 mmOui15930973.503.5013.44-Support de câbleTC-JWS0910203

0.12 €

1 Disponible 3 jours 55 mm (max.)+ bouton ressortÉcruÉpaisseur du circuit imprimé 3 mm(A x B x H) 5 x 9 x 5.4 mmOui15930984.804.8015.56-Support de câbleTC-KWS0506203

0.07 €

1 3 jours 1111 mm max.+ bouton ressort----15930994.804.8012--Support de câbleTC-KWS1106203

0.13 €

1 Disponible 3 jours 1111 mm max.+ bouton ressortÉcruÉpaisseur de 2,2 mm(A x B x H) 10.9 x 14.4 x 9.8 mmOui15931005.50713.56.6-Support de câbleTC-KWS1110203

0.05 €

1 3 jours 1313 mm max.+ bouton ressortÉcruÉpaisseur de 1,6 mm(A x B x H) 12.7 x 17.2 x 8.5 mmOui15931015.805.80119.7-Support de câbleTC-KWS1308203

0.17 €

1 Disponible 3 jours 2020 mm (max.)+ bouton ressortÉcruÉpaisseur de 8,7 mm(H x H1) 27.2 x 19.2 mmOui15931027.807.80-5.615.5Support de câbleTC-BWS1120203

0.28 €

1 Disponible 3 jours 1212 mm max.autobloquant|refermableÉcru--Oui1593103-----FixationTC-28530C697203

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Polyamide 6,6 Température max.(°C) +85 Température min.(°C) -40
En conformité avec la directive RoHS Oui

Assistance technique