Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre de câble (min.) (mm) | ⌀ de câble (maximum) (mm) | Gamme de ⌀ de câble | Caractéristiques du support de câble | Largeur du serre-câbles (max.) (mm) | Couleur | Dimensions | Dimensions (mm) | Méthode de fixation | Sans halogène | N° de pièce du fabricant | Matériau | Température max. (°C) | Température min. (°C) | ⌀ Montage (minimum) (mm) | ⌀ Montage (maximum) (mm) | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Taille du produit (Ø) (mm) | Type (type de fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.40 € | 8 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | 2.50 | 3.50 | 2,50 à 3,50 mm | - | - | Noir | - | - | auto-adhésive | Non | 1282781 | Polyamide | - | - | - | - | - | 16.7 | 21 | - | 617164-BK | |
3.11 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | - | - | - | Noir | - | - | auto-adhésive | - | 1378462 | Polyamide 6,6 | +80 | -10 | - | - | 43.5 | 19.5 | 58.5 | - | CHDO-BK/2S | ||
0.92 € | 1 | Disponible | 3 jours | 11 | 15 | 11 à 15 mm | - | - | Écru | - | (C) 10 | auto-adhésive | Non | 1386620 | Polyamide | - | - | - | - | - | 19 | 31.8 | - | WCN-13 TT | ||
1.11 € | 1 | 3 jours | 23 | 28 | 23 à 28 mm | - | - | Écru | - | (C) 13 | auto-adhésive | Non | 1386623 | Polyamide | - | - | - | - | - | 25.4 | 42 | - | WCN-25 TT | |||
15.87 € | 19 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | - | - | - | - | - | Transparent | - | - | auto-adhésive | Non | 1386629 | Polypropylène | - | - | - | - | - | - | - | - | WCM SET TT | |
0.71 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 3.20 | 3,20 mm (max) | - | - | Transparent | - | - | auto-adhésive | - | 1386633 | PVDF (polyfluorure de vinylidène) | - | - | - | - | 7.1 | 19.1 | - | - | 93014 c 467 a | ||
0.73 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 6.40 | 6,40 mm (max) | - | - | Transparent | - | - | auto-adhésive | - | 1386634 | PVDF (polyfluorure de vinylidène) | - | - | - | - | 11.9 | 19.1 | - | - | 93014 c 468 a | ||
1.00 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 9.50 | 9,50 mm (max.) | - | - | Transparent | - | - | auto-adhésive | - | 1386635 | PVDF (polyfluorure de vinylidène) | - | - | - | - | 15.1 | 19.1 | - | - | 93014 c 469 a | ||
0.84 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 12.70 | 12,70 mm (max) | - | - | Transparent | - | - | auto-adhésive | - | 1386636 | PVDF (polyfluorure de vinylidène) | - | - | - | - | 17.5 | 25.4 | - | - | 93014 c470 a | ||
1.01 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 19.10 | 19,10 mm (max) | - | - | Transparent | - | - | auto-adhésive | - | 1386637 | PVDF (polyfluorure de vinylidène) | - | - | - | - | 19.1 | 25.4 | - | - | 93014 c471a | ||
3.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 8 | 8 mm max. | - | - | Transparent | - | - | auto-adhésive | - | 1386638 | Acrylonitrile-butadiène-styrène | +85 | -20 | 3 | 3 | 29 | 19.2 | 85 | - | 93014 c881a | ||
3.40 € | 8 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | 2.50 | 3.50 | 2,50 à 3,50 mm | - | - | Blanc | - | - | auto-adhésive | Non | 545025 | Polyamide | - | - | - | - | - | 16.7 | 21 | - | 545025 | |
0.95 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 6.40 | 6,40 mm (max) | - | - | Gris | - | - | auto-adhésive | - | 543342 | PVDF (polyfluorure de vinylidène) | - | - | - | - | 11.9 | 19.1 | - | - | 543342 | ||
0.25 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 4.60 | 4,60 mm (max) | - | - | Écru | - | - | auto-adhésive | - | 543415 | Polyamide 6,6 | - | - | - | - | 4.1 | 7.1 | - | - | 4.1 mm | ||
0.68 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 6.40 | 6,40 mm (max) | - | - | Écru | - | - | auto-adhésive | - | 543434 | Polyamide 6,6 | - | - | - | - | 7.4 | 9.1 | - | - | 7.4 mm | ||
0.56 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 4.60 | 4,60 mm (max) | - | - | Écru | - | - | auto-adhésive | - | 543453 | Polyamide 6,6 | - | - | - | - | 6.1 | 7.1 | - | - | 6,1 mm. | ||
0.32 € | 1 | 3 jours | - | 7.90 | 7,90 mm (max) | - | - | Écru | - | - | auto-adhésive | - | 543472 | Polyamide 6,6 | - | - | - | - | 9.1 | 10.7 | - | - | 9.1 mm | |||
0.15 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 2.50 | 2,50 mm (max) | - | - | Écru | - | - | auto-adhésive | Non | 1593019 | Polyamide 6,6 | +85 | -40 | - | - | 6.2 | 16.5 | 21.5 | - | TC-VC2203 | ||
0.32 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 8 | 8 mm max. | - | - | Argenté | (A x B x C x D) 19.4 x 10 x 15 x 5 mm | - | auto-adhésive | Non | 1593024 | Acier | +85 | -40 | - | - | - | - | - | - | TC-MWCR15203 | ||
0.24 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 10 | 10 mm max. | - | - | Argenté | - | (A x B x C x D x E) 25 x 15 x 25 x 5 x 0.5 | auto-adhésive | Non | 1593025 | Acier | +85 | -40 | - | - | - | - | - | - | TC-MWCR25203 | ||
0.20 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 3 | 3 mm max. | Filetage 4x | 4.20 | Transparent | - | - | auto-adhésive | Non | 1593034 | Polyamide 6,6 | +85 | -40 | 4.80 | 4.80 | 4.60 | 18.90 | 18.90 | - | TC-HC19R203 | ||
0.19 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 6.40 | 6,40 mm (max) | Filetage 4x | 4.20 | Noir | - | - | auto-adhésive | Non | 1593035 | Polyamide 6,6 | +85 | -40 | 4.80 | 4.80 | 4.60 | 18.90 | 18.90 | - | TC-HCR19R203 | ||
0.20 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 12.70 | 12,70 mm (max) | Filetage 4x | 8 | Transparent | - | - | auto-adhésive | Non | 1593036 | Polyamide 6,6 | +85 | -40 | 5 | 5 | 5.3 | 26.3 | 26.3 | - | TC-HC25203 | ||
0.20 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 9.50 | 9,50 mm (max.) | Filetage 4x | 8 | Noir | - | - | auto-adhésive | Non | 1593037 | Polyamide 6,6 | +85 | -40 | 4.30 | 4.30 | 6 | 26.10 | 26.10 | - | TC-HCR25203 | ||
0.21 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 12.70 | 12,70 mm (max) | Filetage 4x | 5.60 | Transparent | - | - | auto-adhésive | Non | 1593038 | Polyamide 6,6 | +85 | -40 | 5 | 5 | 5.3 | 26.3 | 26.3 | - | TC-HC26R203 | ||
0.19 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 19.40 | 19,40 mm (max) | Filetage 4x | 5.80 | Transparent | - | - | auto-adhésive | Non | 1593040 | Polyamide 6,6 | +85 | -40 | 4.30 | 4.30 | 7.4 | 26.5 | 26.5 | - | TC-HC26T203 | ||
0.19 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 19.40 | 19,40 mm (max) | Filetage 4x | 5.80 | Transparent | - | - | auto-adhésive | Non | 1593041 | Polyamide 6,6 | +85 | -40 | 4.30 | 4.30 | 5.8 | 26.5 | 26.5 | - | TC-HCR26T203 | ||
0.17 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 7 | 7 mm max. | Filetage 4x | 4.6 mm | Transparent | - | - | auto-adhésive | Non | 1593042 | Polyamide 6,6 | +85 | -40 | 4.40 | 4.40 | 5 | 19 | 19 | - | TC-HC101S203 | ||
0.17 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 10.10 | 10,10 mm (max) | Filetage 4x | 4.6 mm | Noir | - | - | auto-adhésive | Non | 1593043 | Polyamide 6,6 | +85 | -40 | 4.40 | 4.40 | 5 | 19 | 19 | - | TC-HCR101S203 | ||
0.23 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 4.80 | 4,80 mm (max) | Filetage 4x | 5.5 mm | Transparent | - | - | auto-adhésive | Non | 1593044 | Polyamide 6,6 | +85 | -40 | 5 | 5 | 5.3 | 28.6 | 28.6 | - | TC-HC102203 | ||
0.23 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 3.60 | 3,60 mm (max) | Filetage 4x | 5.5 mm | Noir | - | - | auto-adhésive | Non | 1593045 | Polyamide 6,6 | +85 | -40 | 5 | 5 | 5.3 | 28.6 | 28.6 | - | TC-HCR102203 | ||
0.24 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 4.80 | 4,80 mm (max) | Filetage 4x | 5.5 mm | Transparent | - | - | auto-adhésive | Non | 1593046 | Polyamide 6,6 | +85 | -40 | 5 | 5 | 5.4 | 29.2 | 29.2 | - | TC-HC103203 | ||
0.23 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 4.40 | 4,40 mm (max) | Filetage 4x | 5.5 mm | Noir | - | - | auto-adhésive | Non | 1593047 | Polyamide 6,6 | +85 | -40 | 5 | 5 | 5.4 | 29.2 | 29.2 | - | TC-HCR103203 | ||
0.17 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 7 | 7 mm max. | Filetage 4x | 4.10 | Transparent | - | - | auto-adhésive | Non | 1593048 | Polyamide 6,6 | +85 | -40 | 4.40 | 4.40 | 5 | 19 | 19 | - | TC-HC18T203 | ||
0.17 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 10.10 | 10,10 mm (max) | Filetage 4x | 4.10 | Noir | - | - | auto-adhésive | Non | 1593049 | Polyamide 6,6 | +85 | -40 | 4.40 | 4.40 | 5 | 19 | 19 | - | TC-HCR18T203 | ||
0.47 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 13.40 | 13,40 mm (max) | Filetage 4x | 10.2 mm | Transparent | - | - | auto-adhésive | Non | 1593050 | Polyamide 6,6 | +85 | -40 | 5 | 5 | 7.6 | 38.5 | 38.5 | - | TC-HC3838203 | ||
0.45 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 16.20 | 16,20 mm (max) | Filetage 4x | 10.2 mm | Noir | - | - | auto-adhésive | Non | 1593051 | Polyamide 6,6 | +85 | -40 | 5 | 5 | 7.6 | 38.5 | 38.5 | - | TC-HCR3838203 | ||
0.19 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 4.90 | 4,90 mm (max) | - | - | Écru | - | - | auto-adhésive | Non | 1593108 | Polyamide 6,6 | +85 | -40 | - | - | 7.2 | 19 | 19 | - | TC-FC0605203 | ||
0.29 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 8.30 | 8,30 mm (max) | - | - | Écru | - | - | auto-adhésive | Non | 1593109 | Polyamide 6,6 | +85 | -40 | - | - | 11.7 | 26.5 | 26.8 | - | TC-FC1208203 | ||
0.25 € | 1 | Disponible | 10 jours | - | 13.30 | 13,30 mm (max) | - | - | Écru | - | - | auto-adhésive | Non | 1593110 | Polyamide 6,6 | +85 | -40 | - | - | 17.2 | 25.5 | 29.5 | - | TC-FC1813203 | ||
0.19 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 11.10 | 11,10 mm (max) | - | - | Écru | - | - | auto-adhésive | Non | 1593111 | Polyamide 6,6 | +85 | -40 | - | - | 15.2 | 28.3 | 22.2 | - | TC-FC2211203 | ||
0.11 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 5.50 | 5,50 mm (max) | - | - | Noir | - | - | auto-adhésive | Non | 1593113 | Polyamide 6,6 | +85 | -40 | - | - | 8.7 | 12.8 | 21.1 | - | TC-CATV-1203 | ||
0.27 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 6.60 | 6,60 mm (max) | - | - | Écru | - | - | auto-adhésive | Non | 1593114 | Polyamide 6,6 | +85 | -40 | - | - | 10.7 | 8.8 | 18 | - | TC-VC0606203 | ||
0.27 € | 1 | Disponible | 3 jours | 7.90 | 10.30 | 7,90 à 10,30 mm | - | - | Écru | - | - | auto-adhésive | Non | 1593115 | Polyamide | +85 | -40 | - | - | 22.2 | 19.1 | 25.4 | - | TC-AP0810203 | ||
0.33 € | 1 | Disponible | 3 jours | 10 | 12.50 | 10 à 12,50 mm | - | - | Écru | - | - | auto-adhésive | Non | 1593116 | Polyamide | +85 | -40 | - | - | 27.8 | 19.1 | 31.8 | - | TC-AP1013203 | ||
0.20 € | 1 | 3 jours | 12.60 | 15.40 | 12,60 à 15,40 mm | - | - | Écru | - | - | auto-adhésive | Non | 1593117 | Polyamide | +85 | -40 | - | - | 31.8 | 18.4 | 37 | - | TC-AP1316203 | |||
0.24 € | 1 | Disponible | 3 jours | 16.50 | 20.10 | 16,50 à 20,10 mm | - | - | Écru | - | - | auto-adhésive | Non | 1593118 | Polyamide | +85 | -40 | - | - | 37 | 25 | 42 | - | TC-AP1720203 | ||
0.39 € | 1 | Disponible | 3 jours | 22.20 | 25.40 | 22,20 à 25,40 mm | - | - | Écru | - | - | auto-adhésive | Non | 1593119 | Polyamide | +85 | -40 | - | - | 43.5 | 21.5 | 41.8 | - | TC-AP2225203 | ||
3.40 € | 4 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | - | 9 | 9 mm max. | - | - | Noir | - | - | auto-adhésive | Non | 542240 | PVDF (polyfluorure de vinylidène) | +80 | -10 | - | - | 18 | - | - | 35 | SWC-10BK/4P | |
6.28 € | 4 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | - | 9 | 9 mm max. | - | - | Blanc | - | - | auto-adhésive | Non | 542241 | PVDF (polyfluorure de vinylidène) | +80 | -10 | - | - | 18 | - | - | 35 | SWC-10 WT/4P | |
1.53 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 9 | 9 mm max. | - | - | Noir | - | - | auto-adhésive | Non | 542250 | PVDF (polyfluorure de vinylidène) | +80 | -10 | - | - | 18 | - | - | 35 | SWC-10BK/4P | ||
1.53 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 9 | 9 mm max. | - | - | Blanc | - | - | auto-adhésive | Non | 542271 | PVDF (polyfluorure de vinylidène) | +80 | -10 | - | - | 18 | - | - | 35 | SWC-10 WT | ||
1.33 € | 1 | Disponible | 3 jours | 11 | 15 | 11 à 15 mm | - | - | Écru | - | (C) 10.2 | auto-adhésive | Non | 543201 | Polyamide | - | - | - | - | - | 19.1 | 31.8 | - | 543201 | ||
0.69 € | 1 | Disponible | 3 jours | 15 | 19 | 15 à 19 mm | - | - | Écru | - | (C) 12.7 | auto-adhésive | Non | 543202 | Polyamide | - | - | - | - | - | 19.1 | 38.1 | - | 543202 | ||
1.53 € | 1 | Disponible | 3 jours | 20.50 | 22.50 | 20,50 à 22,50 mm | - | - | Écru | - | (C) 12.7 | auto-adhésive | Non | 543203 | Polyamide | - | - | - | - | - | 25.4 | 42 | - | 543203 | ||
0.96 € | 1 | Disponible | 3 jours | 23 | 28.50 | 23 à 28,50 mm | - | - | Écru | - | (C) 12.7 | auto-adhésive | Non | 543204 | Polyamide | - | - | - | - | - | 25.4 | 42 | - | 543204 | ||
9.45 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | - | 17 | 17 mm max. | Filetage 4x | 4.8 | Transparent | - | (L x B) 19 x 19 | - | Non | 543234 | Polyamide 6,6 | +70 | -20 | - | - | - | 19 | 19 | - | 543234 | |
0.83 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 3.20 | 3,20 mm (max) | - | - | Gris | - | - | auto-adhésive | - | 543319 | PVDF (polyfluorure de vinylidène) | - | - | - | - | 7.1 | 19.1 | - | - | 543319 | ||
0.77 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 9.50 | 9,50 mm (max.) | - | - | Gris | - | - | auto-adhésive | - | 543362 | PVDF (polyfluorure de vinylidène) | - | - | - | - | 15.1 | 19.1 | - | - | 543362 | ||
1.01 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 12.70 | 12,70 mm (max) | - | - | Gris | - | - | auto-adhésive | - | 543379 | PVDF (polyfluorure de vinylidène) | - | - | - | - | 17.5 | 25.4 | - | - | 543379 |
Loading...
Type de produit | Support de câble | En conformité avec la directive RoHS | Oui |
---|
Configurer
Propriétés de base
Diamètre de câble (min.)(mm)
⌀ de câble (maximum)(mm)
Gamme de ⌀ de câble
Caractéristiques du support de câble
Largeur du serre-câbles (max.)(mm)
Couleur
Dimensions
Dimensions(mm)
Méthode de fixation
Sans halogène
N° de pièce du fabricant
Matériau
Température max.(°C)
Température min.(°C)
⌀ Montage (minimum)(mm)
⌀ Montage (maximum)(mm)
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Taille du produit (longueur)(mm)
Taille du produit (Ø)(mm)
Type (type de fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles