Colliers de flexible【1-100 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1571797
544920
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre de câble (min.)
(mm)
⌀ de câble (maximum)
(mm)
Gamme de ⌀ de câble Caractéristiques du support de câble Couleur Sans halogène Longueur de clou
(mm)
N° de pièce du fabricant Matériau Type de produit En conformité avec la directive RoHS Type (type de fabricant)

13.75 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours -2020 mm (max.)-Blanc matNon45523532Polyéthylène (PE)Attaches de câblesOui523532

1.35 €

1 Disponible 3 jours 162316 à 23 mmTête hexagonale fendueArgenté--544920Acier inoxydableColliers de flexible-544920

Loading...

  1. 1

Assistance technique