Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
523523 |
523530 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | ⌀ de câble (maximum) (mm) | Gamme de ⌀ de câble | Longueur de clou (mm) | N° de pièce du fabricant | Type (type de fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.61 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | 5 | 5 mm (max.) | 20 | 523523 | 523523 | |
6.84 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | 14 | 14 mm max. | 38 | 523530 | 523530 |
Loading...
Couleur | Blanc mat | Sans halogène | Non | Matériau | Polyéthylène (PE) |
---|---|---|---|---|---|
Type de produit | Attaches de câbles | En conformité avec la directive RoHS | Oui |
Configurer
Propriétés de base
⌀ de câble (maximum)(mm)
Gamme de ⌀ de câble
Longueur de clou(mm)
N° de pièce du fabricant
Type (type de fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles