Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
AWHC 10-0111-T |
AWHC 14-0111-T |
AWHC 20-0111-T |
AWHC 40-0111-T |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Manufacturer part # | Number of pins | Pins per row | Product size (width) (mm) | Total number of pins | Type (manufacturer type) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.57 € | 1 | Disponible | 3 jours | AWHC 10-0111-T | 2 x 5 | 5 | 22.95 | 10 | AWHC 10-0111-T | |
2.89 € | 1 | Disponible | 43 jours | AWHC 14-0111-T | 2 x 7 | 7 | 28.03 | 14 | AWHC 14-0111-T | |
2.89 € | 1 | Disponible | 3 jours | AWHC 20-0111-T | 2 x 10 | 10 | 35.65 | 20 | AWHC 20-0111-T | |
3.61 € | 1 | Disponible | 3 jours | AWHC 40-0111-T | 2 x 20 | 20 | 61.05 | 40 | AWHC 40-0111-T |
Loading...
Board contact surface | Gold plated | Case material | PBT | Colour | Grey |
---|---|---|---|---|---|
Connection (components) | Cut & Clip | Connection | - | Connector type | Pin strip. straight |
Connector contact surface | Gold plated | Contact material | Brass | Contact spacing(mm) | 2.54 |
Max. temperature(°C) | +105 | Min. temperature(°C) | -40 | Nominal current(A) | 3 |
Nominal voltage(V AC) | 500 | No. of rows | 2 | Product size (height)(mm) | 12.4 |
Product size (length)(mm) | 8.3 | Product type | Pin strip | RoHS-compliant | Yes |
Configurer
Propriétés de base
Manufacturer part #
Number of pins
Pins per row
Product size (width)(mm)
Total number of pins
Type (manufacturer type)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles