D-SUB Bande à broches

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
A-DS 09 A/KG-F
A-DS 09 A/KG-T1
A-DS 09 PP/Z
A-DS 15 A/KG-F
A-DS 15 A/KG-T1
A-DS 15 PP/Z
A-DS 25 A/KG-T1
A-DS 25 A/KG-T2
A-DS 37 A/KG-T1
A-DSF 09 LPIII/Z
A-DSF 09LPIII/FP
A-DSF 25LPIII/FP
A-HDS 15 A-KG/T
A-HDS 15 LL/Z
A-HDS 26 A-KG/T
A-HDS 26 LL/Z
A-HDS 44 A-KG/T
A-HDS 44 LL/Z
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Case type Connection (components) Connection angle
(°)
Connection Connector type Contact load capacity
(A)
Contact material Contact resistance Fitting type (details) Insulation resistance
(V DC)
Manufacturer part # Nominal voltage (details)
(V AC)
No. of rows Number of pins Type (manufacturer type) Type (misc.)

2.05 €

1 Disponible 3 jours -Soldering-SolderingPlug. horizontal mount-----A-DS 09 A/KG-F--9A-DS 09 A/KG-FPin strip

0.87 €

1 Disponible 3 jours Polyester glasfaserverstärkt UL94V-0Soldering90SolderingPlug. horizontal mount-Phosphor bronze 6µ gold---A-DS 09 A/KG-T1-29A-DS 09 A/KG-T1pin strip

0.65 €

1 Disponible 3 jours -Soldering180SolderPlug. vertical mount5Bronze. gold plated on nickelmax. 5 mΩ bei 5 A/DC-5000 MΩ / 500A-DS 09 PP/Z12529A-DS 09 PP/Zpin strip

2.37 €

1 Disponible 3 jours -Soldering90SolderingPlug. horizontal mount-----A-DS 15 A/KG-F-215A-DS 15 A/KG-FPin strip

1.85 €

1 Disponible 3 jours Polyester glasfaserverstärkt UL94V-0Soldering90SolderingPlug. horizontal mount-Phosphor bronze 6µ gold---A-DS 15 A/KG-T1-215A-DS 15 A/KG-T1pin strip

1.01 €

1 Disponible 3 jours -Soldering180SolderingPlug. vertical mount5Bronze. gold plated on nickelmax. 5 mΩ bei 5 A/DC-5000 MΩ / 500A-DS 15 PP/Z125215A-DS 15 PP/Zpin strip

2.37 €

1 Disponible 3 jours Polyester glasfaserverstärkt UL94V-0Soldering90SolderingPlug. horizontal mount-Phosphor bronze 6µ gold---A-DS 25 A/KG-T1-225A-DS 25 A/KG-T1pin strip

1.33 €

1 Disponible 3 jours -Soldering90SolderPlug. vertical mount-----A-DS 25 A/KG-T2-225|25A-DS 25 A/KG-T2Header

2.89 €

1 Disponible 3 jours Polyester glasfaserverstärkt UL94V-0Soldering90SolderingPlug. horizontal mount-Phosphor bronze 6µ gold---A-DS 37 A/KG-T1-237A-DS 37 A/KG-T1pin strip

1.85 €

1 Disponible 22 jours -Cut & Clip180Cutting-clamping technologyPlug. vertical mount≤ 1.5----A-DSF 09 LPIII/Z-29A-DSF 09 LPIII/Zpin strip

1.53 €

1 Disponible 3 jours Polyester glasfaserverstärkt UL94V-0Cut & Clip180IDC technologyPlug. vertical mount-Phosphor bronze 6µ gold---A-DSF 09LPIII/FP-29|9A-DSF 09LPIII/FPConnector strip

2.57 €

1 Disponible 21 jours Polyester glasfaserverstärkt UL94V-0Cut & Clip180IDC technologyPlug. vertical mount-Phosphor bronze 6µ gold---A-DSF 25LPIII/FP-225|25A-DSF 25LPIII/FPConnector strip

1.85 €

1 Disponible 3 jours Polyester glasfaserverstärkt UL94V-0Soldering90SolderingPlug. horizontal mount-Phosphor bronze 6µ gold-Printed circuit board mounting-A-HDS 15 A-KG/T-315A-HDS 15 A-KG/TPin strip

0.96 €

1 Disponible 3 jours Polyester glasfaserverstärkt nach UL 94V-0Solder bucket180SolderPlug. vertical mount-Phosphor bronze 6µ gold---A-HDS 15 LL/Z-315|15A-HDS 15 LL/ZConnector strip

2.89 €

1 Disponible 3 jours Polyester glasfaserverstärkt UL94V-0Soldering90SolderingPlug. horizontal mount-Phosphor bronze 6µ gold-Printed circuit board mounting-A-HDS 26 A-KG/T-326A-HDS 26 A-KG/TPin strip

1.53 €

1 Disponible 3 jours Polyester glasfaserverstärkt nach UL 94V-0Solder bucket180SolderPlug. vertical mount-Phosphor bronze 6µ gold---A-HDS 26 LL/Z-326|26A-HDS 26 LL/ZConnector strip

3.93 €

1 Disponible 3 jours Polyester glasfaserverstärkt UL94V-0Soldering90SolderingPlug. horizontal mount-Phosphor bronze 6µ gold-Printed circuit board mounting-A-HDS 44 A-KG/T-344A-HDS 44 A-KG/TPin strip

2.05 €

1 Disponible 3 jours Polyester glasfaserverstärkt nach UL 94V-0Solder bucket180SolderPlug. vertical mount-Phosphor bronze 6µ gold---A-HDS 44 LL/Z-344|44A-HDS 44 LL/ZConnector strip

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product type D-SUB pin strip RoHS-compliant Yes

Assistance technique