Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1570977 |
1570978 |
1570979 |
1571516 |
1571517 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Section transversale (selon le nombre d'âmes) (partie 1 + 2) | N° de pièce du fabricant | Nombre de fils conducteurs (partie 1) (x) | Diamètre extérieur (mm) | Longueur de la spirale (min.) (mm) | Longueur de la spirale (max.) (mm) | Type (type de fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.71 € | 1 | Disponible | 3 jours | 2 x 0,12 mm² | 630972 | 2 | 3 | 170 | 500 | 630972 | |
5.01 € | 1 | Disponible | 3 jours | 4 x 0,12 mm² | 630973 | 4 | 3.50 | 188 | 500 | 630973 | |
7.88 € | 1 | Disponible | 3 jours | 8 x 0,12 mm² | 630975 | 8 | 4.50 | 218 | 640 | 630975 | |
5.75 € | 1 | Disponible | 3 jours | 6 x 0,12 mm² | 630974 | 6 | 4 | 204 | 600 | 630974 | |
11.61 € | 1 | Disponible | 3 jours | 10 x 0,12 mm² | 630976 | 10 | 5 | 300 | 900 | 630976 |
Loading...
Caractéristiques de câble | Revêtement PUR | Couleur | Noir | Disposition d'âme | 15 x 0.1 mm |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale (chaque âme) (partie 1)(mm²) | 0.12 | Sans halogène | Non | Matériau d'isolation | Polyuréthane |
Plage de températures max. (installation fixe)(°C) | +85 | Plage de températures max. (installation flexible)(°C) | +85 | Plage de températures min. (installation fixe)(°C) | -20 |
Plage de températures min. (installation flexible)(°C) | -20 | Type de produit | Câble spiralé | En conformité avec la directive RoHS | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Section transversale (selon le nombre d'âmes) (partie 1 + 2)
N° de pièce du fabricant
Nombre de fils conducteurs (partie 1)(x)
Diamètre extérieur(mm)
Longueur de la spirale (min.)(mm)
Longueur de la spirale (max.)(mm)
Type (type de fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles