Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | AWG max. | Couleur | Code couleur du pays | Section transversale x longueur de manchon | Section transversale (par broche/noyau) (mm²) | Section transversale (selon le nombre d'âmes) (mm²) | Type d'isolation | Matériau d'isolation | N° de pièce du fabricant | Taille du produit (longueur) (mm) | Longueur de manchon (mm) | Type (type de fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.37 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | 20 | Métal | - | 1 x 0,75 mm² x 6 mm | 0.75 | 1 x 0.75 | Non isolée | - | 1091259 | 6 | 6 | EN 075-06 | |
1.44 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 3 jours | 18 | Métal | - | 1 x 1 mm² x 6 mm | 1 | 1 x 1 | Non isolée | - | 1091261 | 6 | 6 | EN 10-06 | ||
2.05 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | 16 | Métal | - | 1 x 1,50 mm² x 7 mm | 1.50 | 1 x 1.50 | Non isolée | - | 1091263 | 7 | 7 | EN 15-07 | |
4.45 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | 8 | Métal | - | 1 x 10 mm² x 12 mm | 10 | 1 x 10 | Non isolée | - | 1091264 | 12 | 12 | EN 100-12 | |
4.13 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | 10 | Métal | - | 1 x 6 mm² x 12 mm | 6 | 1 x 6 | Non isolée | - | 1091268 | 12 | 12 | EN60-12. | |
6.84 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | 6 | Bleu | DIN | 1 x 16 mm² x 12 mm | 16 | 1 x 16 | Partiellement isolée | PVC | 1091270 | 22.2 | 12 | E160-12 BL | |
2.57 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | 14 | Bleu | DIN | 1 x 2,50 mm² x 8 mm | 2.50 | 1 x 2.50 | Partiellement isolée | PVC | 1091271 | 15.2 | 8 | E 25-08 BL | |
4.45 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | 26 | Marron | FR | 1 x 0,14 mm² x 6 mm | 0.14 | 1 x 0.14 | Partiellement isolée | PVC | 1091272 | 10 | 6 | E 014-06 BN | |
6.71 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 3 jours | 8 | Ivoire | DE | 1 x 10 mm² x 18 mm | 10 | 1 x 10 | Partiellement isolée | PVC | 1091274 | 27.5 | 18 | E 100-18 IW | ||
3.61 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | 10 | Jaune | DIN | 1 x 6 mm² x 12 mm | 6 | 1 x 6 | Partiellement isolée | PVC | 1091278 | 20 | 12 | E60-12 YL | |
2.89 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | 20 | Gris | DIN | 1 x 0,75 mm² x 8 mm | 0.75 | 1 x 0.75 | Partiellement isolée | PVC | 1091280 | 14.6 | 8 | E 075-08 GY | |
2.05 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | 14 | Gris | FR | 1 x 2,50 mm² x 8 mm | 2.50 | 1 x 2.50 | Partiellement isolée | PVC | 1091281 | 15.2 | 8 | E 25-08 GY | |
3.11 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | 12 | Gris | DIN | 1 x 4mm² x 9 mm | 4 | 1 x 4 | Partiellement isolée | PVC | 1091282 | 16.5 | 9 | E 40-09 GY | |
2.89 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | 20 | Bleu clair | FR | 1 x 0,75 mm² x 8 mm | 0.75 | 1 x 0.75 | Partiellement isolée | PVC | 1091285 | 14.6 | 8 | E 075-08 LB | |
2.89 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | 22 | Bleu clair | - | 1 x 0,30 mm² x 6 mm | 0.30 | 1 x 0.30 | Partiellement isolée | PVC | 1091286 | 10.5 | 6 | E 030-06 LB | |
3.11 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | 16 | Noir | DIN | 1 x 1,50 mm² x 10 mm | 1.50 | 1 x 1.50 | Partiellement isolée | PA | 1091287 | 16.5 | 10 | NE 15-10 BK | |
3.40 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | 14 | Bleu clair | DIN | 1 x 2,50 mm² x 12 mm | 2.50 | 1 x 2.50 | Partiellement isolée | PA | 1091290 | 19 | 12 | NE25-12 LB | |
6.28 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | 10 | Jaune | DIN | 1 x 6 mm² x 12 mm | 6 | 1 x 6 | Partiellement isolée | PA | 1091292 | 20.5 | 12 | NE60-12 YL | |
2.05 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | 22 | Orange | DE | 1 x 0,50 mm² x 8 mm | 0.50 | 1 x 0.50 | Partiellement isolée | PVC | 1091293 | 14 | 8 | E 050-08 OR | |
3.11 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | 12 | Orange | FR | 1 x 4mm² x 9 mm | 4 | 1 x 4 | Partiellement isolée | PVC | 1091294 | 16.5 | 9 | E 40-09 OR | |
2.89 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | 10 | Rouge | - | 1 x 6 mm² x 12 mm | 6 | 1 x 6 | Partiellement isolée | PVC | 1091297 | 20 | 12 | E60-12 RD | |
6.84 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | 8 | Rouge | DIN | 1 x 10 mm² x 18 mm | 10 | 1 x 10 | Partiellement isolée | PVC | 1091298 | 27.5 | 18 | E 100-18 RD | |
1.85 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | 16 | Noir | DIN | 1 x 1,50 mm² x 8 mm | 1.50 | 1 x 1.50 | Partiellement isolée | PVC | 1091299 | 14.6 | 8 | E 15-08 10 pièces BK | |
3.93 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | 10 | Noir | DE | 1 x 6 mm² x 12 mm | 6 | 1 x 6 | Partiellement isolée | PVC | 1091300 | 20 | 12 | E 60-12 BK | |
1.85 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | 14 | Métal | - | 1 x 2,50 mm² x 8 mm | 2.50 | 1 x 2.50 | Non isolée | - | 1091266 | 8 | 8 | EN 25-08 | |
4.13 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | 10 | Vert | FR | 1 x 6 mm² x 12 mm | 6 | 1 x 6 | Partiellement isolée | PVC | 1091284 | 20 | 12 | E60-12 GN | |
7.35 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | 8 | Rouge | DIN | 1 x 10 mm² x 12 mm | 10 | 1 x 10 | Partiellement isolée | PA | 1091288 | 21 | 12 | NE 100-12 RD | |
5.75 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | 12 | Gris | DIN | 1 x 4 mm² x 10 mm | 4 | 1 x 4 | Partiellement isolée | PA | 1091291 | 17 | 10 | NE 40-10 GY | |
2.05 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 3 jours | 16 | Rouge | DE | 1 x 1,50 mm² x 8 mm | 1.50 | 1 x 1.50 | Partiellement isolée | PVC | 1091296 | 14.6 | 8 | E 15-08 10 pièces RD | ||
2.37 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | 22 | Blanc | FR | 1 x 0,50 mm² x 8 mm | 0.50 | 1 x 0.50 | Partiellement isolée | PVC | 1091303 | 14 | 8 | E 050-08 WT |
Loading...
Matériau de contact | Cuivre plaqué argent | Nombre de fils | 1 | Type de produit | Bague |
---|---|---|---|---|---|
En conformité avec la directive RoHS | Oui |
Configurer
Propriétés de base
AWG max.
Couleur
Code couleur du pays
Section transversale x longueur de manchon
Section transversale (par broche/noyau)(mm²)
Section transversale (selon le nombre d'âmes)(mm²)
Type d'isolation
Matériau d'isolation
N° de pièce du fabricant
Taille du produit (longueur)(mm)
Longueur de manchon(mm)
Type (type de fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles