Contre-écrou MGMO

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
52790100
52790200
52790500
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage interne N° de pièce du fabricant Taille du produit (hauteur)
(mm)
Taille de la clé
(mm)
Type (type de fabricant)

0.20 €

1 Disponible 3 jours M1252790100518MGMO 12

0.20 €

1 Disponible 3 jours M1652790200522MGMO 16

0.51 €

1 Disponible 3 jours M3252790500741MGMO 32

Loading...

  1. 1

Informations de base

Caractéristiques de boîtier Sans halogène Couleur Gris-blanc (RAL 7035) Sans halogène Oui
Matériau Polyamide Température max.(°C) +80 Température min.(°C) -30
Type de produit Contre-écrou En conformité avec la directive RoHS Oui

Assistance technique