Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
52780400
Caractéristiques de boîtier | Sans halogène | Couleur | Gris-blanc (RAL 7035) | Sans halogène | Oui |
---|---|---|---|---|---|
Filetage interne | PG13.5 | N° de pièce du fabricant | 52780400 | Matériau | Polyamide |
Température max.(°C) | +80 | Température min.(°C) | -30 | Taille du produit (hauteur)(mm) | 6 |
Type de produit | Contre-écrou | En conformité avec la directive RoHS | Oui | Taille de la clé(mm) | 27 |
Type (type de fabricant) | GMO 13 |
Vous vous trouvez sur la page de Contre-écrou GMO, le numéro d'article est le suivant: 52780400.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 52780400.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles