Presse-câble BFO

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
10700500
10700600
10700700
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Ø de serrage
(mm)
Filetage extérieur N° de pièce du fabricant Taille de la clé
(mm)
Ø de borne (max.)
(mm)
Type (type de fabricant)

0.99 €

1 Disponible 3 jours 10PG16107005002714BFO 16

1.53 €

1 Disponible 3 jours 13PG21107006003318BFO 21

2.89 €

1 Disponible 3 jours 18PG29107007004225BFO 29

Loading...

  1. 1

Informations de base

Caractéristiques de boîtier Sans halogène Couleur Gris-blanc (RAL 7035) Sans halogène Oui
Indice IP IP68 Température max.(°C) +80 Température min.(°C) -30
Type de produit Presse-étoupe En conformité avec la directive RoHS Oui

Assistance technique