Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
12702500
Caractéristiques de boîtier | Sans halogène | Ø de serrage(mm) | 18 | Couleur | Gris-blanc (RAL 7035) |
---|---|---|---|---|---|
Filetage extérieur | M32 | Sans halogène | Oui | Indice IP | IP68 |
N° de pièce du fabricant | 12702500 | Matériau | Polyamide | Température max.(°C) | +80 |
Température min.(°C) | -30 | Type de produit | Presse-étoupe | En conformité avec la directive RoHS | Oui |
Taille de la clé(mm) | 33 | Ø de borne (max.)(mm) | 25 | Type (type de fabricant) | MBFO 32 |
Vous vous trouvez sur la page de Presse-étoupe MBFO, le numéro d'article est le suivant: 12702500.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 12702500.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles