Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
180300 |
180302 |
180304 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | AWG max. | AWG (min.) | Colour | Cross-section range | Cross section (mm²) | Cross section (max.) (mm²) | Manufacturer part # | Min. cross section (mm²) | Pin diameter (mm) | Type (manufacturer type) | Type (misc.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.32 € | 1 | Disponible | 3 jours | 18 | 22 | Red | 0.50 - 1 mm² | 0.5 - 1 | 1 | 180300 | 0.5 | 4 | 180300 | Connector | |
0.33 € | 1 | Disponible | 3 jours | 14 | 16 | Blue (transparent) | 1.50 - 2.50 mm² | - | 2.5 | 180302 | 1.5 | 5 | 180302 | - | |
0.41 € | 1 | Disponible | 3 jours | 10 | 12 | Yellow | 4 - 6 mm² | 4 - 6 | 6 | 180304 | 4 | 4 | 180304 | Connector |
Loading...
Contact material | Brass tin plated | Insulation type | Partially insulated | Insulation material | PA |
---|---|---|---|---|---|
Insulation (material) | PA (polyamide. nylon). halogen free | Material (details) | CuZn | Product type | Bullet connector |
RoHS-compliant | Yes | Support sleeve | No | Temperature range(°C) | -60 - +105 |
Configurer
Propriétés de base
AWG max.
AWG (min.)
Colour
Cross-section range
Cross section(mm²)
Cross section (max.)(mm²)
Manufacturer part #
Min. cross section(mm²)
Pin diameter(mm)
Type (manufacturer type)
Type (misc.)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles