Témoin lumineux industriel à LED

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LF2B-B4P-ATHWW2-1M
LF2B-C4P-ATHWW2-1M
LF2B-C4P-BTHWW2-1M
LF2B-D4P-ATHWW2-1M
LF2B-D4P-BTHWW2-1M
LF2B-E4P-ATHWW2-1M
LF2B-F4P-ATHWW2-1M
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Flux lumineux (phi)
(lm)
Tension max. de service
(V DC)
Tension min. de service
(V AC)
Tension min. de service
(V DC)
Tension de service (plage) Tension de service
(V AC)
Tension de service
(V DC)
Alimentation
(W)
Dimension du produit (longueur)
(mm)
Type Type (type du fabricant)

147.05 €

1 Disponible 3 jours 18026490-90 - 264 V DC230-3.8210LF2B-B4P-ATHWW 2-1 mLF2B-B4P-ATHWW2-1M

163.96 €

1 Disponible 3 jours 36026490-90 - 264 V DC230-7.5330LF2B-C 4 P-ATHWW 2-1 mLF2B-C4P-ATHWW2-1M

169.43 €

1 Disponible 3 jours 36030-10.710.7 - 30 V DC-244.9330LF2B-C 4 P-BTHWW 2-1 mLF2B-C4P-BTHWW2-1M

224.08 €

1 Disponible 34 jours 72026490-90 - 264 V DC230-9.2580LF2B-D4P-ATHWW 2-1 mLF2B-D4P-ATHWW2-1M

240.48 €

1 Disponible 98 jours 72030-10.710.7 - 30 V DC-2410.6580LF2B-D4P-BTHWW 2-1 mLF2B-D4P-BTHWW2-1M

283.12 €

1 Disponible 84 jours 108026490-90 - 264 V DC230-14.3830LF2B-E4P-ATHWW 2-1 mLF2B-E4P-ATHWW2-1M

366.21 €

1 Disponible 28 jours 144026490-90 - 264 V DC230-21.81080LF2B-F4P-ATHWW 2-1 mLF2B-F4P-ATHWW2-1M

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Blanc Type de température de couleur(K) 5500 Connexion (composants) Câbles à extrémité libre
Classe d’efficacité énergétique Sans objet Indice IP IP65 Hauteur du dégagement de marquage(m) 1
Caractéristiques des voyants d’avertissement à LED Cadre (satiné) Température max.(°C) 55 Température min.(°C) -30
Dimension du produit (hauteur)(mm) 29 Dimension du produit (largeur)(mm) 40 Type de produit Témoin lumineux industriel à LED

Assistance technique