D-SUB réceptacles

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
15-000473
15-000613
15-000623
164X11949X
164X11959X
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Connection (components) Connector features IP rating Manufacturer part # Material (details) No. of rows Number of pins Temperature range
(°C)
Test voltage
(V)
Type (manufacturer type) Type (misc.)

26.77 €

1 Disponible 3 jours Print+ spacer clipIP6715-000473-225|25--15-000473Socket terminal strip

14.81 €

1 Disponible 43 jours Solder bucket-IP6715-000613-29|9--15-000613Socket terminal strip

16.93 €

1 Disponible 3 jours Solder bucket-IP6715-000623-215|15--15-000623Socket terminal strip

5.01 €

1 Disponible 3 jours Crimp+ clearance hole-164X11949XZinc-plated steel315-55 - 1251000164X11949X-

6.28 €

1 Disponible 3 jours Crimp+ clearance hole-164X11959XZinc-plated steel326-55 - 1251000164X11959X-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connection angle(°) 180 Connector type Socket. vertical vertical Product type D-SUB receptacles

Assistance technique